LTC1435
製造中高効率、ローノイズ同期整流型ステップダウン スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.18
製品の詳細
- デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
- プログラム可能な固定周波数
- 広いVIN範囲:3.5V~36V動作
- 超高効率
- 低ドロップアウト動作:デューティ・サイクル:99%
- 低待機時電流
- 二次巻線フィードバック・コントロール
- プログラマブル・ソフト・スタート
- リモート出力電圧センス
- ロジック制御によるマイクロパワー・シャットダウン:IQ<25μA
- フォールドバック電流制限(オプション)
- 良好なラインおよびロード過渡応答のための電流モード動作
- 出力電圧:1.19V~9V
- 16ピン細型SOおよびSSOPパッケージで供給可能
LT1435は、固定周波数アーキテクチャで外部Nチャンネル・パワーMOSFETをドライブする同期整流型ステップダウン・スイッチング・レギュレータ・コントローラです。バースト・モード™動作は、低出力電流時に高能率を提供します。99%の最大デューティ・サイクルによる低ドロップアウト動作によって、バッテリ駆動システムの動作時間を延ばすことができます。
動作周波数は1つの外付けコンデンサで設定でき、柔軟性をもって効率を最適化します。二次巻線フィードバック制御ピンSFBは、連続動作を強制することにより、メイン出力の負荷に関係なく、レギュレーション動作を保証します。バースト・モードはノイズやRF障害を排除したいのであれば、 SFBを"L"にすることによって禁止できます。
ソフトスタートは適切な電源シーケンスのために、外付けコンデンサで設定します。動作電流レベルは外部電流センス抵抗を通じてユーザがプログラムすることができます。入力電源範囲が広く、3.5Vから30V(最大36V)で動作可能です。
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ、PDA
- セルラー電話およびワイヤレス・モデム
- 携帯用計測器
- バッテリ動作のデジタル・デバイス
- DC電力配分システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 5
技術記事 6
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1435CG#PBF | 16-Lead SSOP | ||
LTC1435CG#TRPBF | 16-Lead SSOP | ||
LTC1435CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1435CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1435IG#PBF | 16-Lead SSOP | ||
LTC1435IG#TRPBF | 16-Lead SSOP | ||
LTC1435IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1435IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1435CS#PBF | 製造中 | |
LTC1435CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1435IS#PBF | 製造中 | |
LTC1435IS#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1435CS#PBF | 製造中 | |
LTC1435CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1435IS#PBF | 製造中 | |
LTC1435IS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1435A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1435に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める