LT8714

新規設計に推奨

シームレスな4象限動作を備えるバイポーラ出力同期整流式コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 0Vを通って滑らかに遷移するバイポーラ出力
  • 出力が任意の出力電圧で電流をソースまたはシンク可能
  • 外部からCTRLピンで出力電圧を設定
  • 広い入力範囲:4.5V ~80V
  • パワーグッド・インジケータ・ピン(PG)
  • スイッチング周波数:最大750kHz
  • 外部クロックに同期可能
  • 緩やかに変化する入力信号に対応できる高利得のENピン
  • 20ピンTSSOP露出パッド・パッケージ
LT8714
シームレスな4象限動作を備えるバイポーラ出力同期整流式コントローラ
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
DC2240A

LT8714EFE Demo Board | Synchronous 4-Quadrant Controller, 10V ≤ VIN ≤ 14V, -5V ≤ VOUT ≤ 5V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 2240A is a synchronous four quadrant converter featuring the LT8714 switching controller. The LT8714 can regulate to positive, negative, or zero volts when configured as a four-quadrant topology. The DC2240A regulates from a 10V to 14V input source to an adjustable output voltage from positive 5V to negative 5V with a 5A maximum current rating.

DC2240A
LT8714EFE Demo Board | Synchronous 4-Quadrant Controller, 10V ≤ VIN ≤ 14V, -5V ≤ VOUT ≤ 5V @ 5A

最新のディスカッション

最近表示した製品