LT8620

新規設計に推奨

静止電流が2.5μAの65V、2A同期整流式降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:3.4V~65V
  • 超低静止電流のBurst Mode®動作:
    • 2.5μAのIQで12VのVINから3.3VのVOUTを安定化
    • 出力リップル < 10mVP-P
  • 高効率の同期整流式動作:
    • 12V入力、5V/1A出力時の効率:94%
    • 12V入力、3.3V/1A出力時の効率:92%
  • 短い最小スイッチオン時間:30ns
  • すべての条件で低ドロップアウト:250mV(1A時)
  • 過負荷時にインダクタの飽和を安全に許容
  • 低EMI
  • 調整可能および同期可能な周波数:200kHz~2.2MHz
  • 高精度のイネーブル・ピン電圧しきい値:1V
  • 内部補償
  • 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
  • 熱特性が改善された16ピンMSOPパッケージおよび3mm × 5mmの24ピンQFNパッケージ
LT8620
静止電流が2.5μAの65V、2A同期整流式降圧レギュレータ
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
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8620

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8620
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1992A

LT8620 Demo Board | Micropower Synchronous Buck, 5.5V ≤ VIN ≤ 65V, VOUT = 5V @ 2A

製品詳細

Demonstration circuit 1992A is a 65V, 2A micropower synchronous monolithic step-down regulator featuring the LT8620. The LT8620 is a compact, high efficiency, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 2.5μA of quiescent current when the output is regulated at 5V. The demo board features a 5.5V to 65V inut voltage range and generates 5V at 2A.


Top and bottom power switches, compensation components and other necessary circuits are inside of the LT8620 to minimize external components and simplify design.

DC1992A
LT8620 Demo Board | Micropower Synchronous Buck, 5.5V ≤ VIN ≤ 65V, VOUT = 5V @ 2A

最新のディスカッション

最近表示した製品