LT8616
製造中静止電流が6.5μAの42Vデュアル同期整流式モノリシック降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.95
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:3.4V~42V
- 独立した入力の2.5Aおよび1.5A降圧レギュレータ
- 短い最小スイッチ・オン時間:35ns
- 超低静止電流のBurst Mode®動作:
- 12V入力で5V出力と3.3V出力を安定化時のIQ:6.5μA
- 出力リップル < 15mV
- 180°位相のずれたスイッチング
- 調整可能および同期可能な周波数:200kHz~3MHz
- 高精度のイネーブル・ピン電圧しきい値:1V
- 内部補償
- 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
- TSSOPパッケージ:隣接ピンの短絡時またはピンがフロート状態のままのとき、出力をレギュレーション電圧以下に維持
- 熱特性が改善された28ピンTSSOPパッケージ
LT8616は、高効率、高速のデュアル同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、両方のチャネルをイネーブルしているときに消費する静止電流はわずか6.5μAです。どちらのチャネルもスイッチと必要な回路を全て内蔵しているので、必要な外付け部品は最小限で済みます。低リップルのBurst Mode動作により、非常に少量の出力電流まで高い効率が可能であると同時に、出力リップルを最小限に抑えます。SYNCピンを使用すると、外部クロックに同期することができます。ピーク電流モード方式を採用した内部補償により、小型のインダクタを使用できるので、高速トランジェント応答と優れたループ安定性が得られます。イネーブル・ピンのしきい値は高精度の1Vであり、このピンを使用して低電圧ロックアウトを設定することができます。TR/SSピンに接続するコンデンサにより、起動時の出力電圧上昇速度を設定します。更に、各出力が出力電圧設定値の10%以内に入ると、PGピンで通知します。LT8616は、高い信頼性を確保するためTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 自動車用電源および産業用電源
- 汎用の降圧電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8616EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8616EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8616EUDE#PBF | 28-Lead QFN (3mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8616EUDE#TRPBF | 28-Lead QFN (3mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8616HFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8616HFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8616IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8616IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8616IUDE#PBF | 28-Lead QFN (3mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8616IUDE#TRPBF | 28-Lead QFN (3mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT8616EFE#PBF | 製造中 | |
LT8616EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT8616EUDE#PBF | 製造中 | |
LT8616EUDE#TRPBF | 製造中 | |
LT8616HFE#PBF | 製造中 | |
LT8616HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT8616IFE#PBF | 製造中 | |
LT8616IFE#TRPBF | 製造中 | |
LT8616IUDE#PBF | 製造中 | |
LT8616IUDE#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT8616EFE#PBF | 製造中 | |
LT8616EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT8616HFE#PBF | 製造中 | |
LT8616HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT8616IFE#PBF | 製造中 | |
LT8616IFE#TRPBF | 製造中 | |
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8616EFE#PBF | 製造中 | |
LT8616EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT8616EUDE#PBF | 製造中 | |
LT8616EUDE#TRPBF | 製造中 | |
LT8616HFE#PBF | 製造中 | |
LT8616HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT8616IFE#PBF | 製造中 | |
LT8616IFE#TRPBF | 製造中 | |
LT8616IUDE#PBF | 製造中 | |
LT8616IUDE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT8616 Demo Circuit - 5V, 3.3V, 2MHz Step-Down Converter (5.8-42V to 5V @ 1.5A & 3.3V @ 2.5A)
- LT8616 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8616
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。