LT8614
製造中静止電流が2.5μAの42V、4A同期整流式降圧Silent Switcher
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.07
製品の詳細
- Silent Switcher®アーキテクチャ:
- 超低EMI放射
- 高周波で高効率
- 最大96%の効率(1MHz、12VIN、5VOUT時)
- 最大94%の効率(2MHz、12VIN、5VOUT時)
- 広い入力電圧範囲:3.4V~42V
- 超低静止電流のBurst Mode®動作:
- 2.5μAのIQで12VのVINから3.3VのVOUTを安定化
- 出力リップル:<10mVP-P
- 短い最小スイッチ・オン時間:30ns
- すべての条件で低ドロップアウト:125mV(1A時)
- 過負荷時にインダクタの飽和を安全に許容
- 調整可能および同期可能な周波数:200kHz~3MHz
- ピーク電流モード動作
- 高精度のイネーブル・ピン電圧しきい値:1V
- 内部補償
- 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
- 小型18ピン(3mm × 4mm)QFN
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT8614はSilent Switcherアーキテクチャを備えた降圧レギュレータで、EMI放射を最小限に抑えながら最大3MHzの周波数で高い効率を実現するよう設計されています。パワー・スイッチを内蔵し、必要なすべての回路が組み込まれたモノリシック構造で、3mm × 4mmのQFNパッケージに組み立てられているので、PCB実装面積が最小のソリューションが得られます。出力が完全なレギュレーション状態で2.5μAという超低静止電流なので、非常に小さい負荷電流で最高の効率が要求されるアプリケーションが可能です。トランジェント応答は優れた性能を維持しており、出力電圧のリップルは0から最大までのあらゆる負荷電流で10mVP-P未満です。
LT8614では、高いVINから低いVOUTへの変換が高周波で可能である上に、上側スイッチの最小オン時間を30nsと短くすることができます。過負荷での動作は、インダクタが飽和した状態でも安全です。
以下に示す不可欠な機能が組み込まれており、手軽に使用できます。出力がレギュレーション状態になると、オープンドレインのPGピンの信号によって通知します。SYNCピンではクロック同期が可能であり、さらにBurst Mode動作またはパルス・スキップ・モードを選択できます。ソフトスタート機能とトラッキング機能にはTR/SSピンを介してアクセスします。高精度のイネーブル電圧しきい値はEN/UVピンを使用して設定可能であり、スイッチ周波数はRTピンに接続する抵抗で設定します。
アプリケーション
- 自動車用電源および産業用電源
- 汎用の降圧電源
- GSM電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 5
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 3
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8614EUDC#PBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8614EUDC#TRPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8614EUDC#WPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8614EUDC#WTRPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8614HUDC#PBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8614HUDC#TRPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8614HUDC#WPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8614HUDC#WTRPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8614IUDC#PBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8614IUDC#TRPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8614IUDC#WPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8614IUDC#WTRPBF | 20(18)-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 30, 2020 - 20_0293 Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to UTAC Thailand |
||
LT8614EUDC#PBF | 製造中 | |
LT8614EUDC#TRPBF | 製造中 | |
LT8614HUDC#PBF | 製造中 | |
LT8614HUDC#TRPBF | 製造中 | |
LT8614IUDC#PBF | 製造中 | |
LT8614IUDC#TRPBF | 製造中 | |
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8614EUDC#PBF | 製造中 | |
LT8614EUDC#TRPBF | 製造中 | |
LT8614HUDC#PBF | 製造中 | |
LT8614HUDC#TRPBF | 製造中 | |
LT8614IUDC#PBF | 製造中 | |
LT8614IUDC#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4417 | 新規設計に推奨 | 優先順位付け PowerPath™ コントローラ |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2977 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1 | ||
LTC4364 | 新規設計に推奨 | 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT8640 LT8640-1 |
静止電流2.5μAの42V、5A同期型降圧Silent Switcher |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LT8614/LT6015 Demo Circuit - Hybrid Wide Dimming Ratio Linear LED Current Controller (3.4-42V to 41V @ 3A Max)
- LT8614/LT3083 Demo Circuit - Hybrid Wide Dimming Ratio Linear LED Current Controller (3.4-42V to 41V @ 3A Max)
- LT8614 Demo Circuit - Ultralow EMI, µPower Buck Converter (5.8-42V to 5V @ 4A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8614
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8614
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。