LT8611
新規設計に推奨電流検出機能を備え、静止電流が2.5μAの42V、2.5A同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.55
製品の詳細
- モニタ付きのレール・トゥ・レール電流検出アンプ
- 広い入力電圧範囲:3.4V~42V
- 超低静止電流のBurst Mode®動作:
- 12V入力で3.3V出力を安定化時のIQ = 2.5μA
- 出力リップル < 10mVP-P
- 高効率の同期動作:
- 12V入力、5V/1A出力時の効率:96%
- 12V入力、3.3V/1A出力時の効率:94%
- 短い最小スイッチ・オン時間:50ns
- すべての条件で低ドロップアウト:200mV(1A時)
- 小型のインダクタを使用可能
- 低EMI
- 調整可能および同期可能な周波数:200kHz~2.2MHz
- 電流モード動作
- 高精度のイネーブル・ピンしきい値:1V
- 内部補償
- 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
- 熱特性が改善された3mm × 5mmの小型24ピンQFNパッケージ
LT8611は、小型、高効率、高速の同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、消費する静止電流はわずか2.5μAです。必要な外付け部品が最小限で済むように、上側および下側のパワー・スイッチの他に、必要なすべての回路が内蔵されています。モニタ機能および制御ピンを備えた内蔵の電流検出アンプにより、高精度の入力/出力電流レギュレーションおよび電流制限が可能です。低リップルのBurst Mode動作により、非常に小さい出力電流まで高い効率が可能であると同時に、出力リップルを10mVP-P未満に維持します。SYNCピンにより、外部クロックへの同期が可能です。ピーク電流モード方式を採用した内部補償により、小型のインダクタを使用できるので、高速トランジェント応答と優れたループ安定性が得られます。EN/UVピンのしきい値は高精度の1Vであり、EN/UVピンを使用して入力電圧の低電圧ロックアウトを設定することや、LT8611をシャットダウンして入力電源電流を1μAまで減らすことができます。TR/SSピンに接続するコンデンサにより、起動時の出力電圧上昇速度を設定できます。VOUTが設定出力電圧の±9%以内に入るか、フォルト状態になると、PGフラグで通知します。LT8611は、熱抵抗を低く抑えるための露出パッドを備えた3mm × 5mmの小型24ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 自動車用電源および産業用電源
- 汎用の降圧電源
- CCCV電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8611EUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8611EUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8611EUDD#WPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8611EUDD#WTRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8611IUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8611IUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8611IUDD#WPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8611IUDD#WTRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT8611EUDD#PBF | 製造中 | |
LT8611EUDD#TRPBF | 製造中 | |
LT8611EUDD#WPBF | ||
LT8611EUDD#WTRPBF | ||
LT8611IUDD#WPBF | ||
LT8611IUDD#WTRPBF | ||
9 30, 2020 - 20_0293 Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to UTAC Thailand |
||
LT8611EUDD#PBF | 製造中 | |
LT8611EUDD#TRPBF | 製造中 | |
LT8611IUDD#PBF | 製造中 | |
LT8611IUDD#TRPBF | 製造中 | |
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8611EUDD#PBF | 製造中 | |
LT8611EUDD#TRPBF | 製造中 | |
LT8611IUDD#PBF | 製造中 | |
LT8611IUDD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 5
- LT8611/LTC4412 Demo Circuit - Solar Powered Battery Charger with µP Controlled MPPT (4.2-42V to 4.1V @ 1A)
- LT8611 Demo Circuit - Negative Converter with 1A Output Current Limit (3.8-42V to -3.3V @ 1A)
- LT8611 Demo Circuit - CCCV Li-Ion Battery Charger (3.8-42V to 4.1V @ 1A)
- LT8611 Demo Circuit - µPower Synchronous Step-Down Regulator with Current Sense (3.8-42V to 3.3V @ 2.5A)
- LT8611 - Step-Down (Buck) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8611
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。