LT8410
製造中出力切断機能付きの超低消費電力昇圧コンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.12
Viewing:
製品の詳細
- 超低消費電流:
- アクティブ・モードで8.5μA
- シャットダウン・モードで0μA
- SHDN ピンに搭載されたコンパレータ
- 低ノイズ制御方式
- 調整可能なFB リファレンス電圧
- 広い入力範囲:2.5V~16V
- 広い出力範囲:最大40V
- パワーNPN スイッチを内蔵
- 25mA の電流制限(LT8410)
- 8mA の電流制限(LT8410-1)
- ショットキー・ダイオードを内蔵
- 出力切断機能を搭載
- 値の大きな(12.4M/0.4M)帰還抵抗を内蔵
- ソフトスタート機能を搭載(オプションのコンデンサをVREF からGND に接続)
- CAP ピンとVOUT ピンに対する過電圧保護
- 小型の8 ピン2mm×2mm DFN パッケージ
LT8410/8410-1は、パワースイッチ、ショットキー・ダイオード、出力切断回路を内蔵した超低消費電力昇圧コンバータです。これらのデバイスはピーク・インダクタ電流とスイッチ・オフ時間の両方を変更することにより電源供給を制御します。この制御方式により、広い負荷範囲にわたって低出力電圧リップルと高効率を達成します。消費電流はわずか8.5μA で、シャットダウン時にはさらに0μA まで減少します。内蔵の切断回路により、シャットダウン時に出力電圧を入力からブロックすることができます。出力電圧検出用に値の大きな(12.4M/0.4M)抵抗を内蔵しているので、入力換算の消費電流を大幅に低減します。この他に、SHDNピンに搭載されたコンパレータ、CAPピンとVOUTピンに対する過電圧保護、ソフトスタート機能を特長とし、小型の8 ピン2mm×2mm DFN パッケージで供給されます。
アプリケーション
- センサの電源
- RF MEMSリレーの電源
- 汎用バイアス
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8410EDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT8410EDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT8410EDC-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT8410EDC-1#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT8410IDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT8410IDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT8410IDC-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT8410IDC-1#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LT8410 - Step-Up (Boost) Regulators
- LT8410-1 Demo Circuit - Ultralow Power Boost Converter with Output Disconnect (3.6V to 16V @ .39mA)
- LT8410 Demo Circuit - Ultralow Power Boost Converter with Output Disconnect (3.6V to 16V @ 1.6mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8410
- LT8410-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。