LT8315
製造中630V/300mAスイッチを内蔵したオプトカプラ不要の560V入力マイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.90
Viewing:
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:18V~560V
- 630V/300mAのパワー・スイッチ内蔵
- 光アイソレータ不要でレギュレーションが可能
- 準共振境界モード動作
- 定電流レギュレーションおよび定電圧レギュレーション
- 低リップルの軽負荷時Burst Mode®動作
- 低静止電流:70μA
- プログラム可能な電流制限とソフトスタート
- 高電圧用ピン間隔のTSSOPパッケージ
LT8315は、630V/300mAのスイッチを内蔵した高電圧のフライバック・コンバータです。光アイソレータ不要でレギュレーションが可能です。デバイスはトランスの3次巻線両端に現れる絶縁フライバック波形から出力電圧を直接サンプリングします。準共振境界モード動作により、負荷レギュレーションが改善され、トランスのサイズが小さくなり、高い効率が維持されます。
起動時に、LT8315はDRAINピンに接続されている電流源によってINTVCCのコンデンサを充電します。通常動作時は、電流源がオフになり、デバイスはトランスの3次巻線から電力を引き出します。
LT8315は広い入力電源電圧範囲で動作し、最大15Wの電力を供給できます。熱特性が改善された20ピンTSSOPパッケージで供給されます。4つのピンが欠損していて高電圧のピン間隔に対応するパッケージです。
アプリケーション
- 通信機器、自動車、産業用機器、医療機器の絶縁型電源
- 絶縁型オフライン・ハウスキーピング電源
- 電気自動車およびバッテリ・スタック
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 3
サードパーティ・ソリューション 1
プレス・リリース 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8315EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8315EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8315HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8315HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8315IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT8315IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT8315EFE#PBF | 製造中 | |
LT8315EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT8315HFE#PBF | 製造中 | |
LT8315HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT8315IFE#PBF | 製造中 | |
LT8315IFE#TRPBF | 製造中 | |
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8315EFE#PBF | 製造中 | |
LT8315EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT8315HFE#PBF | 製造中 | |
LT8315HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT8315IFE#PBF | 製造中 | |
LT8315IFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT8315 Demo Circuit - µPower No-Opto Isolated Flyback Converter (20-450V to 12V @ 220mA)
- LT8315 - Switching Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8315
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。