LT3800

製造中

高電圧同期整流式電流モード降圧コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:4V~60V
  • 出力電圧:最大36V
  • 適応型非重複回路により、スイッチのシュートスルーを防止
  • 不連続動作用の逆インダクタ電流禁止機能により、軽負荷時の効率が向上
  • 自動リセット付き、出力スルーレートを制御するソフトスタート
  • 無負荷時の消費電流:100μA
  • 低いシャットダウン電流:10μA
  • 安定化精度:1%
  • 動作周波数:200kHz
  • 標準ゲートNチャネル・パワーMOSFET
  • デューティサイクルの影響を受けない電流制限
  • 逆過電流保護
  • 熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージ
LT3800
高電圧同期整流式電流モード降圧コントローラ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3800
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC720A

LT3800EFE Demo Board | VIN = 20V to 55V, VOUT = 12V @ 6.25A

製品詳細

Demonstration Circuit 720 is a 200kHz high voltage, synchronous current-mode DC/DC step-down converter featuring the LT3800. The board operates from a Vin range of 20V –to 55V and outputs 12V @ 6.25A (75W).



DC720A
LT3800EFE Demo Board | VIN = 20V to 55V, VOUT = 12V @ 6.25A

最新のディスカッション

最近表示した製品