LT3791
製造中60V、4スイッチ同期整流式昇降圧LEDドライバ・コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.66
Viewing:
製品の詳細
- 4スイッチの単一インダクタ構成により、入力電圧が出力電圧より高い、低い、または等しい条件が可能
- 同期スイッチング:最大98.5%の効率
- 広い入力電圧範囲:4.7V~60V
- 広い出力電圧範囲:0V~60V (52V LED)
- LED電流精度が±6%の範囲:0V ≤ VLED < 52V
- True Color PWM™調光およびアナログ調光
- 電流モニタ出力を備えたLED電流および入力電流のレギュレーション
- 降圧時および昇圧時に上側MOSFETのリフレッシュ不要
- シャットダウン時にVOUTをVINから切り離し
- 開放または短絡LEDフォルト保護
- 1つのデバイスで100W以上に対応
- 露出パッドを備えた38ピンTSSOP
LT3791は、同期整流式の4スイッチ昇降圧LEDドライバ・コントローラです。このコントローラは、入力電圧が出力電圧より高い、低い、または等しい条件で、最大52VのLED列のLED電流を安定化することができます。固定周波数の強制連続電流モード構成により、200kHz~700kHzの範囲でデバイスの周波数を調整することや、同期することができます。降圧動作または昇圧動作では、上側MOSFETのリフレッシュ・スイッチング・サイクルは必要ありません。60V入力、60V出力機能、および動作領域間の継ぎ目のない遷移により、LT3791は、自動車用システム、産業用システム、さらに電池駆動式システムでのLEDドライバ・アプリケーションに最適です。
LT3791は、入力電流モニタ機能およびLED電流モニタ機能を備え、LT3791が再起動するかオフにラッチするときに、開放または短絡のLEDフォルト状態を出力します。
Features | |
LT3791 | OPEN LED Pin |
LT3791-1 | Replaces OPEN LED Pin With C/10 Pin Termination Flag |
アプリケーション
- 自動車のヘッドランプ/走行用ランプ
- 汎用照明機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 2
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3791EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3791EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3791HFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3791HFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3791IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3791IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3791MPFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3791MPFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3791EFE#PBF | 製造中 | |
LT3791EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3791HFE#PBF | 製造中 | |
LT3791HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3791IFE#PBF | 製造中 | |
LT3791IFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3791MPFE#PBF | 製造中 | |
LT3791MPFE#TRPBF | 製造中 | |
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LT3791EFE#PBF | 製造中 | |
LT3791EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3791HFE#PBF | 製造中 | |
LT3791HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3791IFE#PBF | 製造中 | |
LT3791IFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3791MPFE#PBF | 製造中 | |
LT3791MPFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
TimerBlox 1 | ||
LTC6992-1 | 製造中 | TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM) |
アナログ温度センサー 1 | ||
LTC2995 | 製造中 | アラート出力を備えた温度センサ/デュアル電圧モニタ |
シリコン発振器 1 | ||
LTC6930 | 製造中 | 32.768kHz~8.192MHzの高精度マイクロパワー発振器 |
理想ダイオード・ブリッジ 1 | ||
LT4320 LT4320-1 |
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT8391 | 新規設計に推奨 | スペクトラム拡散機能付き、60V、4スイッチ同期整流式 昇降圧LEDコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LT3791 - LED Driver IC
- LT3791 Demo Circuit - 98% Efficient 100W Buck-Boost LED Driver (15-58V to 33V LED @ 3A)
- LT3791 Demo Circuit - 98% Efficient 50W Buck-Boost LED Driver (4.7-58V to 25V LED @ 2A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3791
- LT3791-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。