LT3790

製造中

60V同期整流式4スイッチ昇降圧コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4スイッチのシングル・インダクタ・アーキテクチャにより、出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧が可能
  • 同期スイッチング:最大98.5%の効率
  • 広い入力電圧範囲:4.7V~60V
  • 2%の出力電圧精度:1.2V ≤ VOUT < 60V
  • 6%の出力電流精度:0V ≤ VOUT < 60V
  • 電流モニタ出力による入力および出力の電流レギュレーション
  • 降圧または昇圧動作時に上側FETのリフレッシュ不要
  • シャットダウン時にVINからVOUTを切断
  • C/10充電終了フラグおよび出力短絡フラグ
  • デバイス1個につき100W以上が可能
  • 容易な並列接続による出力電力の増強
  • 露出パッドを備えた38ピンTSSOPパッケージ
LT3790
60V同期整流式4スイッチ昇降圧コントローラ
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
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
電流検出アンプ 1
LTC2946 新規設計に推奨 広範囲のI2C電力、電荷、およびエネルギー・モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2123B

LT3790 Demo Board | Synchronous Buck-Boost, 8V ≤ VIN ≤ 56V, VOUT = 24V at up to 5A

製品詳細

The DC2123B is a 60V four-switch synchronous buck-boost controller that demonstrates the high power capability of the LT3790. The output is 24V and the maximum output current is 5A. The switching frequency is 200kHz and efficiency is as high as 98% for a 24V input.


The LT3790 is capable of high power operation. DC2123B can be altered for increased output power with higher minimum input voltage. If VIN remains always above 20V, IOUT can be increased to 12A+ (for 290W output) by changing RS2 to 4mΩ.

DC2123B
LT3790 Demo Board | Synchronous Buck-Boost, 8V ≤ VIN ≤ 56V, VOUT = 24V at up to 5A

最新のディスカッション

最近表示した製品