LT3663
製造中出力電流制限付き1.2A降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 27
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.01
製品の詳細
- 広い入力範囲:
- 7.5V~36V動作
- 過電圧ロックアウトにより、60Vまでの過渡電圧に対してデバイスを保護
- プログラム可能な出力電流制限: 0.4A ~1.2A
- 3.3Vおよび5V の固定出力電圧オプションあり
- 昇圧ダイオード内蔵
- 固定周波数、ピーク電流モード制御
- LT3663 fSW = 1.5MHz
- LT3663-X fSW = 1MHz
- 低VCESATスイッチ: 275mV/1A
- 内部補償
- 熱保護機能
- 熱特性が改善された8ピン2mm × 3mm DFNおよびMSOP パッケージ
LT3663 は出力電流制限をプログラム可能な電流モード降圧スイッチング・レギュレータです。電流制限機能によってシステムの消費電力を高精度で制御し、パワーパス部品のサイズを低減します。
7.5V~36V (過渡電圧60V ) の広い入力電圧範囲で動作するLT3663は、非安定化12V ACアダプタ、24V産業用電源、車載電源などの様々な入力源に適しています。
LT3663 は低電流のシャットダウン・モード、入力過電圧および低電圧ロックアウト、サーマル・シャットダウンなどを特長としています。内部補償と内蔵の昇圧ダイオードにより、外付け部品数を最小限に抑えます。また、3.3Vおよび5V の固定出力電圧バージョンも提供しています。
LT3663は 露出パッド付きの8ピン(2mm × 3mm)DFNおよびMSOPパッケージで供給されるので、熱抵抗を低く抑えることができます。
アプリケーション
- 分配電源の安定化
- 車載バッテリの安定化
- 産業用電源
- ACアダプタ・トランスの安定化
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3663EDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3663EDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3663EDCB-3.3#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3663EDCB-3.3#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3663EDCB-5#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3663EDCB-5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3663EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3663EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3663EMS8E-3.3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3663EMS8E-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3663EMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3663EMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3663HMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3663HMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3663HMS8E-3.3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3663HMS8E-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3663HMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3663HMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3663IDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3663IDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3663IDCB-5#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3663IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3663IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3663IMS8E-3.3#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3663IMS8E-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3663IMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3663IMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3663EMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3663EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT3663EMS8E-3.3#PBF | 製造中 | |
LT3663EMS8E-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3663EMS8E-5#PBF | 製造中 | |
LT3663EMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
LT3663HMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3663HMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT3663HMS8E-3.3#PBF | 製造中 | |
LT3663HMS8E-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3663HMS8E-5#PBF | 製造中 | |
LT3663HMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
LT3663IMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3663IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT3663IMS8E-3.3#PBF | 製造中 | |
LT3663IMS8E-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3663IMS8E-5#PBF | 製造中 | |
LT3663IMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3663EMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3663EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT3663EMS8E-3.3#PBF | 製造中 | |
LT3663EMS8E-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3663EMS8E-5#PBF | 製造中 | |
LT3663EMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
LT3663HMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3663HMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT3663HMS8E-3.3#PBF | 製造中 | |
LT3663HMS8E-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3663HMS8E-5#PBF | 製造中 | |
LT3663HMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
LT3663IMS8E#PBF | 製造中 | |
LT3663IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
LT3663IMS8E-3.3#PBF | 製造中 | |
LT3663IMS8E-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LT3663IMS8E-5#PBF | 製造中 | |
LT3663IMS8E-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LT3663 Demo Circuit - 1.5MHz, 1.2A Step-Down Regulator with Output Current Limit (12V to 3.3V @ 1.2A)
- LT3663-3.3 Demo Circuit - 1.0MHz, 1.2A Step-Down Regulator with Output Current Limit (12V to 3.3V @ 1.2A)
- LT3663-5 Demo Circuit - 1.0MHz, 1.2A Step-Down Regulator with Output Current Limit (12V to 5V @ 1.2A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3663
- LT3663-3.3
- LT3663-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3663に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める