LT3652

製造中

ソーラーパワー向けパワー・トラッキング2Aバッテリ・チャージャ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.66
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • (MPPT)ソーラー・アプリケーションでのピーク・パワー・トラッキング向けの入力電源電圧安定化ループ
  • 広い入力電圧範囲: 4.95V~32V(絶対最大定格40V)
  • プログラム可能な充電レート:最大2A
  • 充電終了をユーザーが選択可能:C/10または内部終了タイマ
  • 最大14.4Vのフロート電圧を抵抗で設定可能なので、リチウムイオン/ポリマー、LiFePO4、SLAなどのバッテリに対応可能
  • バッテリ電圧が4.2V以下の場合は、VINのブロッキング・ダイオードが不要
  • 1MHzの固定周波数
  • フロート電圧リファレンス精度:0.5%
  • 充電電流精度:5%
  • C/10検出精度:2.5%
  • バイナリコード、オープンコレクタの状態出力ピン
  • 3mm×3mm DFN12またはMSOP-12パッケージ
LT3652
ソーラーパワー向けパワー・トラッキング2Aバッテリ・チャージャ
2A Solar Panel Power Manager With 7.2V LiFePO4 Battery and 17V Peak Power Tracking Solar Panel Input Voltage  Regulation, Tracks Max Power  Point to Greater Than 98% Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
µModule バッテリ・チャージャ 1
LTM8062 新規設計に推奨 32VIN、2AµModuleパワー・トラッキング・バッテリ・チャージャ
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 2
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1
LTC2943 製造中 温度、電圧、電流を測定するマルチセル・バッテリ・ガスゲージ
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2956 新規設計に推奨 プッシュボタン制御回路を内蔵した起動タイマ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1568A

LT3652EDD Demo Board | 11.5V to 32VIN, 2A Buck Battery Charger, MPPC for Solar Power Input

製品詳細

Demonstration circuit 1568A is a 2A monolithic multichemistry battery charger for solar power applications featuring the LT3652EDD. The LT3652 is a complete mid-power Li-Ion battery charger that can operate over a wide input voltage range. The charger employs a 3.3V float voltage feedback reference that allows the battery float voltage to be adjusted up to 14.4V.


The LT3652 has an input voltage regulation loop which reduces charge current if the input falls below a programmed level, set with a resistor divider. The circuit provides CC/CV charging with a 2A maximum charge current that is programmed by a sense resistor.


 


DC1568A
LT3652EDD Demo Board | 11.5V to 32VIN, 2A Buck Battery Charger, MPPC for Solar Power Input
DC1568A Demo Board DC1568A Demo Board DC1568A Demo Board DC1568A Demo Board DC1568A Demo Board DC1568A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品