LT3595
製造中16チャネル降圧モードLEDドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.50
製品の詳細
- 入力電源範囲:4.5V~45V
- LED電流:最大50mA/チャネル
- 100mA、45Vスイッチを内蔵
- 20mAでのLED間の相対電流整合:8%
- 16個の独立したLEDチャネル
- 5000:1のTrue Color PWM™調光範囲
- シャットダウン時のLED切断
- ショットキー・ダイオード内蔵
- 低消費電流
- 2MHzのスイッチング周波数
- RSETピンによってマスターLED電流を設定
- 標準効率:92%
- オープンLED保護および熱保護
- 5mm×9mm×0.75mmの56ピンQFNパッケージ
LT3595は、最大10個のLEDで構成された16の独立チャネルを最大50mAの電流でドライブするように設計された高性能LEDドライバです。LEDを直列に接続することによって同一のLED電流を供給するので、均一な輝度が得られます。パワースイッチ、ショットキーダイオード、補償部品をすべて内蔵しているので、コンバータの実装面積を小さく抑え、部品コストを削減します。2MHzの高いスイッチング周波数により、高さの低い小型のインダクタやコンデンサを使用可能です。固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用しているので、広い電源および出力電圧範囲で安定動作を行います。
1本の外付け抵抗で16チャネルすべてのLED電流を設定し、調光は個々のPWMピンのパルス幅変調によってチャネルごとに制御されます。16個のドライバ間の相対電流整合は8%で、PWM調光範囲は5000:1です。このデバイスは、5mm×9mm×0.75mmの56ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- LEDビデオ・ビルボード
- LEDテレビ
- スタジアムおよび広告ディスプレイ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3595EUHH#PBF | 56-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3595EUHH#TRPBF | 56-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3595 - LED Driver IC
- LT3595 Demo Circuit - 16 Channel Buck Mode LED Driver (32V to 10x 2.4V LEDs @ 50mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3595
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3595に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める