LT3496

製造中

トリプル出力LEDドライバ

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大3000:1 の調光比を実現するTrue Color PWM調光
  • PMOS LED切断用ゲートドライバを内蔵
  • 750mA、45Vスイッチを内蔵した3つの独立したドライバ・チャネル
  • 降圧、昇圧または昇降圧モードで動作
  • CTRLピンにより、LED電流検出スレッショルドを10mV~100mVの範囲で高精度設定
  • 調整可能なスイッチング周波数:330kHz~2.1MHz
  • オープンLED保護
  • 広いVIN電源電圧範囲:
    • 3V~30Vで動作
    • 40Vまでの過渡保護
  • 表面実装部品
  • 28ピン(4mm×5mm)QFNおよびTSSOPパッケージ
LT3496
トリプル出力LEDドライバ
High Dimming Ratio Triple Output LED Power Supply 3000:1 PWM Dimming at 120Hz Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
TimerBlox 1
LTC6992-1 製造中 TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM)
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
電源モニタ 1
LT2940 製造中 電力・電流モニタ
理想ダイオード・ブリッジ 1
LT4320
LT4320-1
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1288A

LT3496EUFD Demo Circuit | Buck-Boost or Boost Triple Output LED Driver, 8V ≤ VIN ≤ 16V, VLED up to 36V @ 200mA (×3)

製品詳細

Demonstration circuit 1288 is a Triple Boost or Buck-Boost LED Driver featuring the LT3496EUFD (for evaluating an LT3496 buck mode LED driver, use the demonstration circuit 986). The LT3496 is a triple output DC/DC converter designed to operate as current sources for driving high current LEDs. The board can be configured as either a buck-boost (default) or boost solution. The current for each output is set at 200mA in either mode. The three LEDs are included in the demo board assembly.

The operating power input voltage (PVIN) range is 8V to 16V. The buck-boost circuit can tolerate an input voltage up to 40V when the LED string is on the high side. The part shuts down when the overvoltage threshold is reached. For a typical application with 5 LEDs totaling 16V of LED voltage, the circuit will operate until PVIN reaches 22V if the overvoltage protection is set to 38V.

eval board
DC986A

LT3496EUFD Demo Circuit | Buck-Mode Triple LED Driver, 3V ≤ VIN ≤ 45V, VLED up to 45V (x3)

製品詳細

Demonstration circuit 986 is a Triple Step-Down LED Driver featuring the LT3496EUFD. The LT3496 is a triple output DC/DC converter designed to operate as current sources for driving high current LEDs. Each ofthe three regulators on the demo board is independently operated. The default current for each output channel is 500mA. The output current should not exceed the rated current of the LEDs used.  The maximum voltage of an LED string the demo board can drive is limited by the duty cycle and the input voltage of the LT3496.

The maximum power input voltage (PVIN ) is 45V. As a result, each channel of the demo board can drive up to ~31V total LED voltage. The LT3496's input voltage range is 3V to 30V (with 40V transients), however to minimize power dissipation the demo board uses a 3V to 5.5V supply. 

DC1288A
LT3496EUFD Demo Circuit | Buck-Boost or Boost Triple Output LED Driver, 8V ≤ VIN ≤ 16V, VLED up to 36V @ 200mA (×3)
DC1288A - Schematic
DC986A
LT3496EUFD Demo Circuit | Buck-Mode Triple LED Driver, 3V ≤ VIN ≤ 45V, VLED up to 45V (x3)
DC986A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品