LT3492

製造中

3000:1 のPWM調光付きトリプル出力LEDドライバ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.43
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大3000:1 の調光比を実現するTrue Color PWM調光
  • LED切断用PMOS のためのゲート・ドライバを内蔵
  • 600mA、60Vスイッチを内蔵した3つの独立したドライバ・チャネル
  • 降圧、昇圧および昇降圧モードで動作
  • CTRLピンにより、LED電流検出スレッショルドを10mV~100mVの範囲で高精度設定
  • 調整可能な周波数: 330kHz~2.1MHz
  • オープンLED 保護
  • 広い入力電圧範囲: 
    • 3V~30V動作
    • 40Vまでの過渡電圧保護
  • 表面実装部品
  • 28ピン(4mm × 5mm) QFNおよび TSSOP パッケージ
LT3492
3000:1 のPWM調光付きトリプル出力LEDドライバ
High Dimming Ratio Triple Output Buck-Mode LED Power Supply 3000:1 PWM Dimming at 100Hz Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
TimerBlox 1
LTC6992-1 製造中 TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM)
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
マルチチャンネル電圧出力D/Aコンバータ 1
LTC2657 製造中 最大10ppm/°C のリファレンスを内蔵したオクタルI2C 16ビット・レール・トゥ・レールDAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3492
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1405A

LT3492EFE Demo Board | Boost/Buck-Boost Triple Output LED Driver, 8V ≤ VIN ≤ 40V, VLED = 54V @ 61mA (x3)

製品詳細

Demonstration circuit 1405 is a Triple Boost or Buck/Boost LED Driver featuring the LT3492. The LT3492 is a triple output DC/DC converter designed to operate as current sources for driving LEDs using . Each of the three regulators on the demo board is independently operated. The board can be configured with either boost (default) or buck-boost mode; buck mode is not supported. The current for each output is 61mA in either mode.


The IC's input voltage range is 8V to 30V with 40V transient protection; however the LEDs input power source can be as high as 40V.  The overvoltage protection (open LED detect) is set at 58V. For a typical application with a LED voltage of 3.6V, each boost circuit can drive around 15 LEDs. Applications with different input voltages and load combinations can be demonstrated on this circuit with some board modifications. 


 


DC1405A
LT3492EFE Demo Board | Boost/Buck-Boost Triple Output LED Driver, 8V ≤ VIN ≤ 40V, VLED = 54V @ 61mA (x3)
DC1405A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品