LT1949
製造中600kHz、1AスイッチングPWM DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.20
製品の詳細
- 1.1A、0.5Ω、30Vの内部スイッチ
- 1.5Vの低い入力電圧で動作
- 600kHz固定周波数動作
- シャットダウン時も動作するバッテリ低下検出器
- 低VCESATスイッチ:800mAで410mV
- LT1317Bとピン互換
- 小型8ピンMSOPパッケージ
LT1949は1.1A、0.5Ωの内蔵スイッチをもった固定周波数昇圧DC/DCコンバータです。 3.3V入力から10V/175mAを生成する能力を持ち、LT1949は大画面のLCDパネルのバイアス電圧を生成するのに最適です。定収端数600kHz動作によりフィルタが容易な低ノイズ出力得られ、30Vのスイッチ定格はひとつのインダクタで28Vまでの出力電圧を可能にします。
外部補償ピンはループ補償の決定においてユーザに柔軟性を与え、出力に小型で低ESRのコンデンサの使用を可能にします。 8ピンMSOPパッケージは全体に背の低いソリューションを提供します。
LT1494はデバイスがシャットダウンしているときも動作する、バッテリ低下検出器をもっています。シャットダウン時の消費電流は25μAで、動作時の消費電流は4.5mAです。
アプリケーション
- LCDバイアス電源
- GPSレシーバ
- 携帯電子機器
- 医療診断機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1949EMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1949EMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1949ES8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1949ES8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1949IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1949IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1949EMS8#PBF | 製造中 | |
LT1949EMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1949EMS8#PBF | 製造中 | |
LT1949EMS8#TRPBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1949ES8#PBF | 製造中 | |
LT1949ES8#TRPBF | 製造中 | |
LT1949IS8#PBF | 製造中 | |
LT1949IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1949ES8#PBF | 製造中 | |
LT1949ES8#TRPBF | 製造中 | |
LT1949IS8#PBF | 製造中 | |
LT1949IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1949ES8#PBF | 製造中 | |
LT1949ES8#TRPBF | 製造中 | |
LT1949IS8#PBF | 製造中 | |
LT1949IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1949
- LT1949-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1949に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める