LT1937
製造中ThinSOTの白色LED昇圧コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.79
Viewing:
製品の詳細
- 整合するLED電流
- 高効率:84%(標準)
- 3.2V電源で最大4個のLEDをドライブ
- 5V電源で最大6個のLEDをドライブ
- 強靭な36Vバイポーラ・スイッチ
- 1.2MHzの高速スイッチング
- 高さ1mmの小型インダクタを使用
- 出力コンデンサはわずか0.22μF
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ
LT1937は、定電流で白色LEDをドライブするように特別に設計された昇圧DC/DCコンバータです。1セルのリチウムイオン・バッテリで直列に接続された2個~4個のLED をドライブできます。LEDを直列に接続することにより、同一のLED電流を供給するので、均一な輝度が得られ、また、バラスト抵抗が不要です。LT1937は1.2MHzでスイッチングを行い、小型の外付け部品を使用可能です。0.22μFという小さい出力コンデンサを使用可能なので、代替ソリューションに比べてスペースとコストを削減できます。95mVという低い帰還電圧により、電流設定抵抗での電力損失を最小限に抑えるので、効率が向上します。
LT1937は高さの低い(1mm)5ピンThinSOTパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- PDA、ハンドヘルド・コンピュータ
- デジタル・カメラ
- MP3プレイヤ
- GPSレシーバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1937ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1937ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1937ESC6#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LT1937ESC6#TRPBF | 6-Lead SC70 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT1937 Demo Circuit - White LED Step-Up Converter (3.6V to 3x 3.6V LEDs @ 15mA)
- LT1937 - LED Driver IC
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1937
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。