LT1308
製造中高電流1セルマイクロパワー600kHz昇圧DC/DC コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.97
Viewing:
製品の詳細
- Li-Ion 1セルから5V/1Aを供給
- NiCd 1セルから3.3V/300mAを供給
- 低消費電流:100μA
- 最小1V のVIN で動作
- 固定周波数動作:600kHz
- 電流モードPWMで出力リップルを低減
- 最大負荷での起動を保証
- 低シャットダウン電流:3μA
- 低バッテリ・コンパレータ
- 軽負荷で自動バースト・モード™動作
- 低VCESATスイッチ:2Aで300mV
LT1308 はマイクロパワー固定周波数昇圧DC/DC コンバータで、最小1Vの入力電圧で動作します。LT1308はLi-Ion 1セルから5V/1Aを供給でき、軽負荷時の省電力バースト・モード動作も可能です。1mA~1Aの広い負荷範囲で高効率が維持されます。
このデバイスは、200mVリファレンス付きバッテリ電圧低下検知器を内蔵し、シャットダウン時の消費電流は5μA以下です。無負荷時の消費電流は100μAで、内部NPNパワースイッチは2Aの電流を処理し、電圧低下は300mVです。
600kHz高周波数スイッチングにより、小型表面実装型部品を使用できます。 LT1308の電流モード・アーキテクチャにより、負荷およびラインの変動に対して高速応答を実現できます。このデバイスは8ピンSOパッケージで供給されます。
Features | |
LT1308 | Not Recommended For New Designs |
LT1308A | Improved Transient Response, Burst Mode |
LT1308B | Improved Transient Response, Burst Mode Disabled |
アプリケーション
- GSM 端末
- デジタル・カメラ
- アンサーバック・ページャ
- コードレス電話
- DECT 電話
- GPS レシーバ
- バッテリ・バックアップ電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1308CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1308CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1308IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1308IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1308CS8#PBF | 製造中 | |
LT1308CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1308IS8#PBF | 製造中 | |
LT1308IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1308CS8#PBF | 製造中 | |
LT1308CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1308IS8#PBF | 製造中 | |
LT1308IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1308CS8#PBF | 製造中 | |
LT1308CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1308IS8#PBF | 製造中 | |
LT1308IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT1308A | 製造中 | 高電流マイクロパワー、単一セル、600kHz DC/DCコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1308A
- LT1308B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。