LT1308A

製造中

高電流マイクロパワー、単一セル、600kHz DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一Li-Ionセルから5V/1Aを供給 
  • 4個のNiCdセルからSEPICモードで5V/800mAを供給 
  • 固定周波数動作:600kHz 
  • 最大34Vの昇圧コンバータ出力 
  • 重負荷での起動 
  • 軽負荷時の自動バースト・モード動作(LT1308A) 
  • 軽負荷時に連続スイッチング(LT1308B) 
  • 低VCESATスイッチ:300mV/2A 
  • LT1308とピン・コンバチブルのアップグレード・デバイス 
  • シャットダウン時の低静止電流:1μA(最大) 
  • 精度を向上したバッテリ電圧低下検知器リファレンス:200mV±2% 
  • 8ピンSOおよび14ピンTSSOPパッケージ
LT1308A
高電流マイクロパワー、単一セル、600kHz DC/DCコンバータ
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
LT1610 製造中 1.7MHz、単一セル・マイクロパワー DC/DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1308A
  • LT1308B
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC207A-B
CUSTOM LT1308ACS8 Demo Board

最新のディスカッション

LT1308Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品