DS2432

製造中

SHA-1エンジン内蔵、1Kb保護1-Wire EEPROM

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 256ビットの4ページにパテーションした1128ビットの5V EEPROMメモリ、64ビットの書き込み専用のシークレット、および最大5つの汎用読込み/書込みレジスタ
  • 160ビットのMAC (Message Authentication Codes)を計算しシークレットを生成するオンチップの512ビットISO/IEC 10118-3 SHA-1エンジン
  • 書込みアクセスには、シークレットの知識、および認証として160ビットMACの計算および伝送能力が必要
  • シークレットおよびデータメモリは書込み保護(すべてまたはページ0のみ)またはEPROMエミュレーションモード(ページ1、「0に書込み」)に移行可能
  • 同一製品がないので完全な追跡を保証する固有の、出荷時にレーザ書き込みされた、試験済みの64ビットの登録番号
  • 他の1-Wire®ネット製品との互換性を確保するマルチドロップコントローラ内蔵
  • 単一データ端子への制御、アドレス、データおよび電力を削減
  • マイクロプロセッサの単一ポート端子へ直接接続、および最大15.3kbpsで通信
  • 通信速度を最大90.9kbpsまで上げるオーバドライブモード
  • 低コスト6ピンTSOC表面実装パッケージ、または半田バンプUCSP™パッケージ
  • 広い電圧範囲(2.8V~5.25V)で読込みおよび書込み(-40℃~+85℃)
DS2432
SHA-1エンジン内蔵、1Kb保護1-Wire EEPROM
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

アプリケーション・ノート 4

デザイン・ノート 2

技術記事 23

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
DS9481R-3C7

USB-1-Wire/iButton 3.3Vアダプタ

機能と利点

  • Windows® 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステム用のド ライバサポート
  • ProlificのPL-2303HXD USB-UARTブリッジICの使用によって、仮想PC COMポートとしてエミュレート
  • DS2480B 1-Wireラインドライバ機能をエミュレート
  • 外部電源を使用せずに1-Wire OTP/EPROMプログラミングを提供(OWに12V、PULSEに7V)
  • 1-Wire/iButtonデバイスに対する3.3V読取り/書込み動作
  • DS9120ソケットアダプタなどの標準接続アクセサリ用のRJ11インタフェース
  • 標準およびオーバードライブ1-Wire通信をサポート
  • 3.3Vへのストロングプルアップを提供
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • Windows XP認定ロゴドライバ

製品詳細

DS9481Rは、1-Wireデバイスとの容易なPC接続用のUSB-1-Wireアダプタです。このアダプタは、RJ11コネクタに3.3VデータI/Oレベルをサポートするすべての1-WireおよびiButtonデバイスと通信するための信号を供給します。また、このアダプタは1-Wire/iButton EEPROMとワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイスをプログラムするためのサポートとシグナリングも提供します。完全なハードウェアソリューションを提供するために、DS9481RはソケットアダプタのDS9120とともに使用して、1-Wireスレーブデバイス用の1-Wire PCプログラマを容易に作成することができます(詳細についてはお問い合わせください)。iButton用の等価スレーブハードウェアソリューションはDS1402D-DR8です。

DS9090K

1-Wireデバイスの評価キットRev B4

機能と利点

評価キット内容
  • 1-Wireデバイスの評価ボード:PCB 1個
  • RJ11オス-RJ11メスケーブル7フィート:1個
  • RJ11付きマキシム1-Wire USBアダプタDS9490R#:1個
  • 64ビットシリコンシリアル番号(3ピンTO92)マキシムDS2401+:1個
  • 1-Wireデュアルアドレス指定可能なスイッチおよび1kb EPROMメモリ(6ピンTSOC)マキシムDS2406P+:1個
  • 1-Wireデュアルチャネルアドレス指定可能なスイッチ(6ピンTSOC)マキシムDS2413P+:1個
  • 1024ビット1-Wire EEPROM (3ピンTO92)マキシムDS2431+:1個
  • 4Kb 1-Wire EEPROM (3ピンPR-35)マキシムDS2433+:1個
  • 4096ビットアドレス指定可能な1-Wire EEPROM、(EVキットに) PIO付き、マキシムDS28E04S-100+:1個
  • 20Kb 1-Wire EEPROM (3ピンTO92)マキシムDS28EC20+:1個
  • ジャンパリング用11個の2ピンシャントのパッケージ:1個

製品詳細

DS9090Kは、PCという使いやすい環境で1-Wire®製品の評価と動作を行うのに必要なハードウェアとソフトウェアを提供します。すべての1-Wire EEPROM、EPROM、およびROMデバイスはDS9090Kで読み込み可能です。メモリまたはPIO/スイッチを備えたすべての1-Wireデバイスは1-Wire EPROMデバイス*を除いてDS9090Kで書込みすることができます。このようにエンジニアは可能性のある設計目的またはサポート最終製品の開発用に1-Wireチップを評価することができます。キット動作にはホストPCが必要です。デモ用ソフトウェアはOneWireViewer (Java™プログラム)から成っています。32ビットおよび64ビットWindows®オペレーティングシステム用にOneWireViewerは1-Wireドライバインストールパッケージの一部となっています。その他のオペレーティングシステムについてはOneWireViewerのオンラインバージョンをご参照ください。

DS9481R-3C7
USB-1-Wire/iButton 3.3Vアダプタ
DS9090K
1-Wireデバイスの評価キットRev B4

最新のディスカッション

DS2432に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品