DS1922T
製造中8KBデータログメモリ付き、iButton温度ロガー
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$98.55
製品の詳細
- 高精度、全機能内蔵デジタル温度ロガーによって温度データの収集および電子的な温度記録の配布を簡素化
- 温度精度:±0.5℃ (-10℃~+65℃、DS1922L)、±0.5℃ (+20℃~+75℃、DS1922T)、ソフトウェア補正あり
- 温度測定の分解能:8ビット(0.5℃)または11ビット(0.0625℃)
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃ (DS1922L)、0℃~+125℃ (DS1922T)
- 自動ウェイクアップおよび温度測定、8kBのデータログメモリに8または16ビット形式で値を保存
- サンプリングレート:1秒~273時間
- 設定可能な高温および低温のトリップポイントによる温度アラーム
- 設定可能な記録開始遅延(経過時間終了後または温度アラームトリップポイント時)
- 512バイトの汎用メモリおよび64バイトの較正メモリ
- 全メモリおよび設定レジスタの2レベルのパスワード保護
- NISTトレーサブルチャンバ内で個別に較正済み
- EN12830規格に準拠
- 過酷な環境に耐える堅牢な構造
- 耐水性筐体(IP56)またはDS9107 iButtonカプセル内に設置した場合は防水性(3気圧防水の要件を上回る性能)
- CE、FCC、およびUL913認定
- 簡素なシリアルポートによってほとんどのマイクロコントローラと接続して迅速なデータ転送が可能
- 1-Wireプロトコルを使用して1つのデジタル信号によって最大15.4kbps (標準速度)または最大125kbps (オーバードライブモード)でホストと通信
- 1-Wireの条件検索機能を介してアラーム発生デバイスへの素早いアクセスが可能
iButton®温度ロガー(DS1922L/T)は、温度を測定し、保護メモリ領域にその結果を記録する、堅牢な自己完結システムです。記録はユーザ定義の速度で行われます。1秒~273時間間隔の測定を行い、合計8192個の8ビット、または合計4096個の16ビットの読取値が保存可能です。このメモリのほかに、アプリケーション固有の情報を保存する512バイトのSRAMとキャリブレーションデータ用の64バイトのSRAMが用意されています。データ収集の指令は、即座、またはユーザ定義の遅延または温度アラームの後に開始するように設定することができます。メモリへのアクセスおよび制御機能はパスワードによる保護を行うことができます。DS1922L/Tは、シリアル1-Wire®プロトコルを通じて設定され、ホストコンピューティングデバイスと交信します。これには一本のデータ線とグランドリターンしか必要ありません。各DS1922L/Tには、完全なトレーサビリティを保証する固有の64ビット登録番号が出荷時にレーザ書込みされます。堅牢なステンレススチールパッケージは、ほこり、湿気、および衝撃などの環境障害に対して高い耐性を備えています。アクセサリを使うと、コンテナ、パレット、バッグなどほぼすべての対象物にDS1922L/Tを取り付けることができます。
すべてのiButtonデータロガーはNIST規格で追跡可能なリファレンスデバイスに対して較正/立証されていますが、マキシムではDS1922L/Tデータロガーのために証明書を発行するウェブアプリケーションを提供しています。iButton登録番号(または番号リスト)を入力すると、PDF形式で証明書が出力されます。
アプリケーション
- 高温ロギング(プロセスの監視、工業用温度の監視)
- コールドチェーン、食品安全、バイオサイエンス、および医薬品の温度ロギング
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 5
デザイン・ノート 3
技術記事 7
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1922T-F5# | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。