ADF7242
新規設計には非推奨トランシーバIC、低消費、IEEE802.15.4/独自のGFSK/FSK 0~IF2.4GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.56
製品の詳細
- 周波数範囲(グローバルISMバンド)
2,400 MHz~2,483.5 MHz - プログラマブルなデータ・レートと変調方式:
IEEE 802.15.4-2006にミート
(250 kbps)
GFSK/FSK/GMSK/MSK変調に対応
50kbps~2000kbps間のデータ・レート - 低消費電力:
19mA(typ)、受信モード
21.5 mA(typ)、送信モード(PO=3dBm)
1.7μA、32kHzクリスタル発振器、ウエークアップ・モード
- 高感度(IEEE 802.15.4-2006)
-95dBm@250kbps - 高感度(0.1% BER)
−96dBm@62.5kbps
(GFSK) −93 dBm at 500 kbps
(GFSK)
−90 dBm at 1 Mbps (GFSK)
−87.5 dBm at 2 Mbps
(GFSK) - プログラマブルな出力パワー・レベル
−20dBm~+4.8dBm、
2dBステップ - 詳細については、データシートを参照してください。
ADF7242は、高集積度、低消費の高性能トランシーバで、グローバルな2.4GHz ISMバンドで動作します。この製品は、柔軟性、堅牢性、使い易さ及び低消費電流に重点を置いて設計されています。このICはIEEE802.15.4-2006の2.4GHz PHY仕様をサポートすると同時に、パッケト及びデータ・ストリーム・モードの両方において独自のGFSK/FSK/GMSK/MSK変調方式をサポートしています。最小限の外付け部品で、FCC CFR47 パート15、ETSI EN 300 440(クラス2機器)、ETSI EN 300 328 (FHSS, DR > 250 kbps)、及びARIB STD T-66 標準の規格を達成します。
ADF7242はIEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz PHY要求に準拠しており、250kbpsのデータ・レートとDSSS-OQPSK変調を採用しています。GFSK/FSK/GMSK/MSK変調方式をサポートすることによって、このICは50kbps~2Mbpsの広い範囲にわたって動作することが出来ます、したがって、スマート・メータリング(電気/ガスなどの自動読み取り)、工業用制御、ホームまたはビルディングの自動化あるいは民生用エレクトロニクスなどの独自のアプリケーションにも適しています。さらに、短いターンアラウンド時間と共にADF7242のアジャイル周波数合成は、FHSSシステムへの応用も容易となっています。
ADF7242の送信経路は、低ノイズのフラクショナル-N RF周波数シンセサイザを用いた、ダイレクト・クローズド・ループVCO変調方式をベースとしています。自動校正されるVCOは、スプリアス放出を軽減しPA周波数引き込みを避けるため、基本周波数の2倍で動作します。RF周波数シンセサイザの帯域幅は、最適な位相ノイズ、変調品質、シセサイザ設定時間などの性能が達成され、自動的に、送信及び受信動作に関して最適化されます。送信出力のパワーは-20dBm~+4dBm間でプログラマブルとなっており、トランジエントのスプリアス仕様にミートする自動PAランプ動作を伴います。IC内にバイアッシングと制御回路が内蔵されており、外部PAとのインターフェースを著しく簡素化します。
受信経路は、ゼロIFアーキテクチャをベースとしており、非常に高いブロッキングの復元性と選択性を可能としています。これは、2.4GHzバンドのような干渉に支配される環境での重要な性能基準となります。さらに、このアーキテクチャは、特に低IF受信で見受けられるような、イメージ・チャンネルでのブロッカー除去のいかなる劣化からも影響されません。GFSK/FSKモードでの受信では高速自動周波数制御(AFC)ループを特長としており、周波数シンセサイザは、受信パケット内のいかなる周波数でも見つけ出して修正することが出来ます。このICは、1.8V~3.6V間の電源で動作でき、受信及び送信モードで非常に低い消費電力となっています、同時に優れたRF性能を備えていますので、特にバッテリ駆動のシステムに最適となっています。
ADF7242は柔軟なデュアル・ポートのRFインターフェースが備わっているため、スイッチド・アンテナ・ダイバシティをサポートするための、外部LNAまたはPA用として使うことが出来ます。
ADF7242は非常に低消費のカスタム8ビット・プロセッサを採用しているため、数多くのトランシーバ・マネージメント機能をサポートしています。これらの機能は、プロセッサの2つのメイン・モジュール、無線制御及びパケット・マネージャ、によってハンドリングされます。
更なる詳細については、データシートを参照してください。
アプリケーション
- 無線センサー・ネットワーク
- 自動検針(AMR)/スマート・メータ
- 工業用無線制御
- ヘルスケア
- 無線オーディオ/ビデオ
- 民生用電子機器
- ジグビー
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 9
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
評価用設計ファイル 2
ビデオ 2
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
デバイス・ドライバ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF7242BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF7242BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
ADF7242BCPZ | 製造中 | |
ADF7242BCPZ-RL | 製造中 | |
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
ADF7242BCPZ | 製造中 | |
ADF7242BCPZ-RL | 製造中 | |
6 25, 2014 - 13_0266 Test Transfer of Select LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADF7242BCPZ | 製造中 | |
ADF7242BCPZ-RL | 製造中 | |
3 14, 2011 - 11_0045 Addition of STATSChipPAC Malaysia as an Alternate Test Site for LFCSP packages. |
||
ADF7242BCPZ | 製造中 | |
ADF7242BCPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ADIsimSRD デザインスタジオ
アナログ・デバイセズのADIsimSRD Design Studioはきわめて強力なツールであり、ADF7xxxファミリーである トランシーバとトランスミッタ製品を使用して、標準的なワイヤレス・システムの多くのパラメータをリアルタイムにシミュレートして最適化します。
ツールを開く