ADA4817-1

製造中

オペアンプ、シングル、FastFET、1 GHz、低ノイズ

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高速
    • -3dB帯域幅(G=1、RL=100Ω):1050MHz
    • スルーレート:870V/μs
    • 0.1%セトリング・タイム:9ns
  • 低入力バイアス電流:2pA(代表値)
  • 低入力容量
    • コモン・モード容量:1.3pF(代表値)
    • 差動モード容量:0.1pF (代表値)
  • 低入力ノイズ
    • 電圧ノイズ: 4nV/√Hz@100kHz
    • 電流ノイズ: 2.5fA/√Hz@100kHz
  • 低歪み:-90dBc@10MHz(G=1、RL=1kΩ)
  • リニア出力電流:40mA
  • アンプあたりの電源静止電流:19mA(代表値)
  • アンプあたりのパワーダウン電源静止電流:1.5mA(代表値)
ADA4817-1
オペアンプ、シングル、FastFET、1 GHz、低ノイズ
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
消費電力とダイ温度

このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。

ツールを開く

シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版

シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール

電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。

ツールを開く

SPICEモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADMX2001

高性能・高精度のインピーダンス・アナライザ測定モジュール

機能と利点

  • 複素インピーダンスの測定
    • DC、0.2Hz~10MHz
  • 基本相対精度:0.05%
  • 広い測定範囲
    • 抵抗:100μΩ~20MΩ
    • 容量:100aF~160F
    • インダクタンス:1nH~1600H
  • プログラマブル・テスト信号
    • 16ビット振幅調整:2.25Vpkまで
    • 周波数分解能:0.2Hz
    • 16ビットDCバイアス設定:±2.5Vまで
  • DC抵抗測定
  • 18種類のインピーダンス測定フォーマット(C、R、L、Z、およびY用)
  • 自動化されたマルチポイント・スイープとパラメトリック・スイープ
  • 校正およびフィクスチャ補償機能
    • 測定のトレーサビリティを確保する自動校正ルーチン
    • 不揮発性メモリに校正係数を保存
    • 補償によりフィクスチャの寄生素子による影響を排除

評価用ソリューションを構成するには両方のボードを購入する必要があります。

  • ADMX2001B
  • EVAL-ADMX2001EBZ

製品詳細

ADMX2001はインピーダンス測定システムの開発を容易にする測定モジュールで、既存のテスト・プラットフォームの能力を強化するために使用することもできます。ADMX2001は高性能のミックスド・シグナル・アルゴリズムと処理アルゴリズムを使用して、わずか0.1fFの容量変化と最大20MΩの抵抗値を測定することができます。半導体デバイス、電子部品、およびセンサーのテストでは、このような測定が必要になることが少なくありません。更にADMX2001では、抵抗、容量、およびインダクタンスの並列および直列の組み合わせを含めて、完全に校正済みの複素インピーダンスやアドミッタンスの測定結果を、組込みの測定アルゴリズムにより様々なフォーマットで提供することができます。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • 半導体の特性評価
  • ウェハ受け入れテスト
  • インピーダンス分光分析
  • インピーダンス回路の分析
  • バッテリ・テスト

EVAL-HSAMP-1

Universal Evaluation Board for Single High Speed Operational Amplifiers

機能と利点

  • Enables quick breadboarding/prototyping
  • User defined circuit configuration
  • Edge mounted Subminiature Version A (SMA) connector
  • provisions Easy connection to test equipment and other circuits

製品詳細

The Universal Single High Speed Amplifier Evaluation Boards are bare boards that enable users to quickly prototype a variety of amplifier circuits, which minimizes risk and reduces time to market. These boards are all RoHs Compliant. See ordering guide below on what board to order by lead count and package.

資料

EVAL-ADMX2001
高性能・高精度のインピーダンス・アナライザ測定モジュール
EVAL-HSAMP-1
Universal Evaluation Board for Single High Speed Operational Amplifiers

最新のディスカッション