ADA4571
新規設計に推奨AMR角度センサー、信号処理回路内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.41
製品の詳細
- 高精度180°角度センサー
- 最大角度誤差:0.5°
- アナログのサイン出力とコサイン出力
- レシオメトリック出力電圧
- 低温度ドリフトおよび低ライフタイム・ドリフト
- SAR又はΣ-Δ A/Dコンバータ(ADC)を駆動可能
- 磁気抵抗(MR)ブリッジ温度補償モード
- 温度範囲:-40℃~+150℃
- EMI耐性
- 故障診断
- VDD:2.7V~5.5V
- 最小位相遅延
- 車載アプリケーション用に認定
- 8ピン、SOICパッケージで供給
ADA4571は信号処理アンプとADCドライバを内蔵した異方性磁気抵抗(AMR)センサーです。ADA4571は周辺の磁界の角度位置を示す2つのアナログ出力を生成します。
ADA4571はAMRセンサーと固定ゲイン(G=公称40)計装アンプの2つのチップで構成されおり、1つのパッケージに収納されています。ADA4571は回転磁界の角度に関連したクリーンで増幅したコサイン出力信号、サイン出力信号を供給します。出力電圧範囲は電源電圧対してレシオメトリックになっています。
センサーには互いに相対角度が45°の2つのホイートストーン・ブリッジが含まれています。x-yセンサー平面の回転磁界はセンサーと磁界方向間の角度(α)の二重周波数の2つのサイン出力信号を供給します。x-y平面の均一な磁界の中で、出力信号はz方向(エア・ギャップ)の物理的な位置とは無関係です。
ADA4571は8ピンSOICパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 非接触角度測定
- 磁界強度ではなく磁界方向を測定
- エアギャップ変動に対する感度は最小
- 大きな動作距離
- 高精度(弱い飽和磁界の場合でも)
- 最小の温度ドリフトとライフタイム・ドリフト
- 無視できるヒステリシス
- シングル・チップ・ソリューション
アプリケーション
- 絶対位置測定(リニアおよび角度)
- ブラシレスDCモータ・コントロールと位置決め
- アクチュエータ制御と位置決め
- 非接触角度の測定と検出
- 磁気角度位置の検出
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 3
ビデオ 7
サードパーティ・ソリューション 1
ソリューション・カタログ 3
ウェブキャスト 1
リファレンス設計 1
珍問/難問集 1
Analog Dialogue 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4571BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4571BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4571BRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
ADA4571WHRZ-R7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 1, 2019 - 18_0212 Addition of Alternate Wafer Fab (ADI Limerick) for ADA4571 Sensor Die |
||
ADA4571BRZ | 製造中 | |
ADA4571BRZ-R7 | 製造中 | |
ADA4571BRZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。