ADA4505-2
ADA4505-2
製造中オペアンプ、デュアル、低消費10µA、レールtoレール入出力、入力クロスオーバ歪みなし
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.71
Viewing:
製品の詳細
- PSRR:100dB(min)
- CMRR:105dB(typ)
- 超低電源電流: 10uA(max)/アンプ
- 単電源動作: 1.8V~+5 Vまたは両電源動作: ±0.9 V~±2.5 V
- レールtoレール入力および出力
- 3mV(max)のオフセット電圧
- きわめて低い入力バイアス電流:0.5pA(typ)
ADA4505-2/ADA4505-4は、それぞれシングル、デュアル、クワッドのマイクロ・パワー・アンプで、レールtoレールの入力振幅と出力振幅を特徴とし、1.8 V~5 Vの単電源または±0.9V~±2.5Vの両電源で動作できます。
新しい回路技術を採用したこれらの低価格アンプは、入力クロスオーバ歪みが無く、(優れた PSRRとCMRR 性能)と非常に小さいバイアス電流を提供し、アンプあたり10µA未満の電源電流で動作します。
ADA4505-xアンプは、この機能の組み合わせによって、バッテリの全寿命にわたる電源電圧の変動により発生する誤差が最小化され、レールtoレール入力のオペアンプであるにもかかわらず高いCMRRが維持されるため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適な選択肢になっています。
バッテリ駆動のリモート・センサー、ハンドヘルド計装機器、民生機器、ハザード検出器(煙、火災、ガスなど)、患者モニターでは、このADA4505-xアンプの機能を活用することができます。
ADA4505-xファミリーは、-40℃~+85℃の工業温度範囲および-40℃~+125℃の拡張工業温度範囲の両方で仕様が規定されています。ADA4505-1はシングルのアンプで小型5ピンSOT-23で供給されます。ADA4505-2はデュアル・アンプで標準の8ピンMSOPおよび8ボールのWLCSPパッケージで供給されます。クワッドのADA4505-4は14ピンのTSSOPパッケージと14ボールのWLCSPパッケージで供給されます。
ADA4505-xファミリーは、1.8 V~5 Vの単電源または±0.9 V~±2.5 Vの両電源で動作するAD8506/AD8508などの、アナログ・デバイセズが提供するゼロ・クロスオーバー・オペアンプ・シリーズに属します。
アプリケーション
- 圧力センサーと位置センサー
- リモート・セキュリティ
- 医用モニター
- バッテリ駆動の民生機器
- ハザード検出器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
情報 1
よく聞かれる質問 1
リファレンス設計 2
Analog Dialogue 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4505-2ACBZ-R7 | 8-Ball WLCSP (1.42mm x 1.42mm) | ||
ADA4505-2ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4505-2ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADA4505-2ACBZ-R7 | 製造中 | |
7 6, 2009 - 09_0129 ADA4505-2 Fab transfer to TSMC, Taiwan |
||
ADA4505-2ACBZ-R7 | 製造中 | |
ADA4505-2ARMZ | 製造中 | |
ADA4505-2ARMZ-RL | 製造中 | |
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
ADA4505-2ARMZ | 製造中 | |
ADA4505-2ARMZ-RL | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADA4505-2ARMZ | 製造中 | |
ADA4505-2ARMZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4505
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
ADA4505-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める