AD9854

製造中

CMOS 300 MSPS直交Complete DDS

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 300MHzの内部クロック・レート
  • FSK、BPSK、PSK、チャープ、AM演算
  • デュアル統合12ビットD/Aコンバータ(DAC)
  • 超高速コンパレータ、ジッタ実効値3ps
  • 優れた動的性能
    • 100MHz(±1MHz)AOUTで80dBのSFDR
  • 4×~20×のプログラマブル・リファレンス・クロック逓倍器
  • デュアル48ビット・プログラマブル周波数レジスタ
  • デュアル14ビット・プログラマブル位相オフセット・レジスタ
  • 12ビット・プログラマブル振幅変調およびオンオフ出力形キーイング機能
  • シングル・ピンFSKおよびBPSKデータ・インターフェース
  • 入出力インターフェースによるPSK機能
  • シングル・ピン周波数保持機能付きの線形または非線形FMチャープ機能
  • 周波数ランプFSK
  • クロック・ジェネレータ・モードで合計ジッタ実効値25ps未満
  • 自動双方向周波数掃引
  • Sin(x)/x補正
  • 簡略化された制御インターフェース
    • 10MHzシリアル2線式または3線式SPI互換
    • 100MHzパラレル8ビット・プログラミング
  • 3.3Vの単電源
  • 複数のパワーダウン機能
  • シングルエンドまたは差動入力リファレンス・クロック
  • 露出パッドの小型80ピンLQFPまたはTQFP
AD9854
CMOS 300 MSPS直交Complete DDS
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 21

技術記事 21

製品ハイライト 1

評価用設計ファイル 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版

ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD9854

AD9854評価用ボード

製品詳細

この製品は現行のMicrosoftオペレーティング・システムと互換性がないことに注意してください。また、コンピューターと評価用ボードの間のインターフェース・ケーブルには、比較的新しいコンピューターでは利用できないパラレル・プリンター・ケーブルが必要になります。新製品の設計には、AD9956およびAD9912の使用を検討してください。

EVAL-AD9854
AD9854評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品