AD9835
AD9835
製造中DDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)、波形生成器、50MHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.06
Viewing:
製品の詳細
|
|
AD9835は数値制御発振器であり、位相アキュムレータ、COSルックアップ・テーブル、および10ビットのD/Aコンバータ(DAC)を1つのCMOSチップに集積しています。位相変調(PM)と周波数変調(FM)の変調方式を備えており、クロック周波数は50MHzまでサポートし、40億分の1の精度で周波数を制御できます。変調の変更は、レジスタの値をシリアル・インターフェースからロードして行います。パワーダウン・ビットを備えているため、使用しないときはパワーダウンできます。パワーダウン時の消費電力は1.75mWまで下がります。本品は16ピンTSSOPに搭載されます。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 25
技術記事 21
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9835BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD9835BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD9835BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD9835BRUZ | 製造中 | |
AD9835BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD9835BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD9835BRUZ | 製造中 | |
AD9835BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD9835BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版
ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。
ツールを開く