AD9689

新規設計に推奨

14 ビット、2.0 GSPS/2.6 GSPS、JESD204B、デュアル A/D コンバータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1100.33
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • JESD204B(サブクラス 1)コーディング・シリアル・デジタル出力
    • 最大 16 Gbps/レーンのレーン・レートをサポート
  • ノイズ密度
    • −152 dBFS/Hz(2.56 GSPS 、フルスケール電圧 = 1.7 Vp-p 時)
    • −154 dBFS/Hz(2.56 GSPS、フルスケール電圧 = 2.0 Vp-p 時)
    • −154.2 dBFS/Hz(2.0 GSPS、フルスケール電圧 = 1.7 Vp-p 時)
    • −155.3 dBFS/Hz(2.0 GSPS、フルスケール電圧 = 2.0 Vp-p 時)
  • 2.56 GSPS(デフォルト設定)でのチャンネルあたりの全電力: 1.55 W
  • 2.56 GSPS エンコードでの SFDR
    • 73 dBFS(1.8 GHz AIN、−2.0 dBFS 時)
    • 59 dBFS(5.53 GHz AIN、−2.0 dBFS 時)
      • (フルスケール電圧 = 1.1 Vp-p
  • 2.56 GSPS エンコードでの S/N 比
    • 59.7 dBFS(1.8 GHz AIN、−2.0 dBFS 時)
    • 53.0 dBFS(5.53 GHz AIN、−2.0 dBFS 時)
      • (フルスケール電圧 = 1.1 Vp-p
  • 2.0 GSPS エンコードでの SFDR
    • 78 dBFS(900MHz AIN、−2.0 dBFS 時)
    • 62 dBFS(5.53 GHz AIN、−2.0 dBFS時)
      • (フルスケール電圧 = 1.1 Vp-p
  • 2.0 GSPS エンコードでの S/N 比
    • 62.7 dBFS(900 MHz AIN、−2.0 dBFS時)
    • 53.1 dBFS (5.5 GHz AIN、−2.0 dBFS時)
      • (フルスケール電圧 = 1.1 Vp-p
  • DC 電源動作電圧: 0.975 V、1.9 V、2.5 V
  • アナログ入力フルパワー帯域幅(−3 dB): 9 GHz
  • 振幅検出ビットによる効率的な AGC 実装
  • プログラマブル FIR フィルタによるアナログ・チャンネル損失イコライゼーション
  • チャンネルごとに 2 つの広帯域デジタル・プロセッサを内蔵
    • 48 ビット NCO
    • プログラマブルなデシメーション・レート
  • 位相コヒーレントな NCO スイッチング
    • 最大 4 チャンネル使用可能
  • シリアル・ポート制御
    • 100 MHz SPI 書込みと 50 MHz SPI 読出しをサポート
    • 2 分周および 4 分周オプション付きのインテジャー・クロック
    • 柔軟な JESD204B レーン構成
  • オンチップ・ディザ
AD9689
14 ビット、2.0 GSPS/2.6 GSPS、JESD204B、デュアル A/D コンバータ
AD9689 Functional Block Diagram AD9689 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
クロック生成デバイス 3
HMC7044 新規設計に推奨

JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器

LTC6952 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL
LTC6951 最終販売 超低ジッタ VCO内蔵の複数出力 クロック・シンセサイザ
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 3
LTC6955 最終販売 超低ジッタ、7.5 GHz、11 出力ファンアウト・バッファ・ファミリー
LTC6953 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz クロック分配器
HMC7043 新規設計に推奨

JESD204B/JESD204C 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ファンアウト・バッファ

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1

ADC Companion Transport Layer RTL Code Generator Tool

This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

IBISモデル 1

AD9208/AD9689/AD9694/AD9695 AMI Model

ツールを開く

Sパラメータ 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
ADS8-V1EBZ

ADS8-V1評価用ボード

機能と利点

  • Xilinx Kintex Ultrascale XCKU040-3FFVA1156E FPGA。
  • 1つのFMC+コネクタ。
  • 20個の16Gbpsトランシーバーを1つのFMC+コネクタでサポート。
  • DDR4 SDRAM。
  • シンプルなUSB 3.0ポート・インターフェース。

製品詳細

指定のアナログ・デバイセズ高速ADC評価用ボードに接続すると、ADS8-V1はデータ・アクイジション・ボードとして機能します。最高速のJESD204B A/Dコンバータをサポートするように設計されたADS8-V1のFPGAは、データ・トランスミッタのADCに対してデータ・レシーバーとして動作します。

eval board
AD9689 - 2600EBZ

AD9689 評価用ボード

機能と利点

  • AD9689-2600 用のフル機能評価用ボード。
  • 広帯域バラン駆動入力。
  • 外部電源不要。FMC コネクタからの 12V-1A および 3.3V-3A 電源を使用。
  • ACE を通して単一のソフトウェア・インターフェースでデバイス制御と分析が可能。

製品詳細

AD9689-2600EBZ は、14 ビットの 2.6 GSPS デュアル A/D コンバータ(ADC)である AD9689-2600 に対応します。低消費電力、小型、使いやすさを目標に設計されたバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵しています。最大 5 GHz のアナログ信号のダイレクト RF サンプリングに対応するように設計されています。この ADC 入力の 3 dB 帯域幅は 9 GHz を超えます。AD9689 は、広い入力帯域幅、高いサンプリング・レート、優れた直線性、低消費電力を小型パッケージで実現できるように最適化されています。

このリファレンス設計は、ADC をさまざまなモードおよび構成で動作させるのに必要なサポート回路をすべて提供します。ADS7-V2EBZ データ・キャプチャ・カードと直接インターフェースするように設計されているので、ユーザはキャプチャされたデータをダウンロードして分析できます。デバイスの制御とその後のデータ分析は、ACE ソフトウェア・パッケージを使って実行可能です。

ADS8-V1EBZ
ADS8-V1評価用ボード
ADS8-V1EBZANGLE-web ADS8-V1EBZBOTTOM-web ADS8-V1 Evaluation Board (top)
AD9689 - 2600EBZ
AD9689 評価用ボード
eval-image-unavailable

最新のディスカッション

最近表示した製品