Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD8226
製造中電源範囲の広い、レールtoレール計装アンプ
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.29
製品の詳細
- 1つの外付け抵抗でゲインを設定
- ゲイン範囲:1~1000
- 入力電圧はグラウンド以下まで可能
- 入力は電源電圧を超えても保護される
- 非常に広い電源電圧範囲
- 単電源:2.2V~36V
- 両電源:±1.35V~±18V
- 帯域幅(G = 1):1.5MHz
- CMRR(G = 1):BRモデルで90dB(最小値)
- 入力ノイズ:22nV/√Hz
- 電源電流(代表値):350μA
- 規定温度:−40°C~+125°C
- 8ピンSOICパッケージおよびMSOPパッケージ
AD8226は低価格で電源範囲の広い計装アンプで、1つの外付け抵抗しか必要とせずに、1~1000の任意のゲインに設定できます。
AD8226は、幅広い信号電圧で動作するように設計されています。広い入力範囲とレールtoレール出力により、信号が電源レールを最大限に使用できます。入力範囲は負電源を下回ることができるため、両電源を必要とせずにグラウンドに近い小信号を増幅できます。AD8226は、両電源の場合は±1.35V~±18V、単電源の場合は2.2V~36Vの電源範囲で動作させることができます。
信頼性の高いAD8226の入力は、現実世界のセンサーと接続するように設計されています。動作範囲が広いことに加えて、AD8226はレールを上回る電圧を処理できます。例えば、±5Vの電源の場合、このデバイスは入力で±35Vに対して損傷を受けることなく耐えることができます。断線を検知するために、最小および最大の入力バイアス電流が仕様規定されています。
AD8226は、スペースに制約があるマルチチャンネルの産業用アプリケーションに最適です。他の低価格で低消費電力の計装アンプとは異なり、AD8226は最小ゲインが1で設計されており、±10Vの信号を容易に処理できます。AD8226はMSOPパッケージを採用し定格温度が125°Cであるため、小型のパッケージに収められた、エアフローのない設計でもうまく機能します。
AD8226は、8ピンMSOPパッケージおよびSOICパッケージを採用しており、動作温度が−40°C~+125°Cで仕様規定されています。
AD8226と同様のパッケージと性能を備え、ゲインを5~1000の範囲で設定可能なデバイスが必要な場合は、AD8227を使用することを検討してください。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
リファレンス設計 5
テクニカル・ブック 1
Analog Dialogue 2
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8226ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8226ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8226ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8226ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8226ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8226ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD8226BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8226BRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8226BRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8226BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8226BRZ-R7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
AD8226ARMZ | 製造中 | |
AD8226ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8226ARMZ-RL | 製造中 | |
AD8226ARZ | 製造中 | |
AD8226ARZ-R7 | 製造中 | |
AD8226ARZ-RL | 製造中 | |
AD8226BRMZ | 製造中 | |
AD8226BRMZ-R7 | 製造中 | |
AD8226BRMZ-RL | 製造中 | |
AD8226BRZ | 製造中 | |
AD8226BRZ-R7 | 製造中 | |
9 23, 2019 - 19_0206 AD8226 Die and Data Sheet Revision |
||
AD8226ARMZ | 製造中 | |
AD8226ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8226ARMZ-RL | 製造中 | |
AD8226ARZ | 製造中 | |
AD8226ARZ-R7 | 製造中 | |
AD8226ARZ-RL | 製造中 | |
AD8226BRMZ | 製造中 | |
AD8226BRMZ-R7 | 製造中 | |
AD8226BRMZ-RL | 製造中 | |
8 11, 2015 - 15_0161 AD8226, AD8227: Addition of Polyimide Alignment Target |
||
AD8226ARMZ | 製造中 | |
AD8226ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8226ARMZ-RL | 製造中 | |
AD8226ARZ | 製造中 | |
AD8226ARZ-R7 | 製造中 | |
AD8226ARZ-RL | 製造中 | |
AD8226BRMZ | 製造中 | |
AD8226BRMZ-R7 | 製造中 | |
AD8226BRMZ-RL | 製造中 | |
AD8226BRZ | 製造中 | |
AD8226BRZ-R7 | 製造中 | |
9 21, 2012 - 12_0227 Datasheet Specifications Improvement on AD8226 |
||
AD8226ARMZ | 製造中 | |
AD8226ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8226ARMZ-RL | 製造中 | |
AD8226ARZ | 製造中 | |
AD8226ARZ-R7 | 製造中 | |
AD8226ARZ-RL | 製造中 | |
AD8226BRMZ | 製造中 | |
AD8226BRMZ-R7 | 製造中 | |
AD8226BRMZ-RL | 製造中 | |
AD8226BRZ | 製造中 | |
AD8226BRZ-R7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8226ARMZ | 製造中 | |
AD8226ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8226ARMZ-RL | 製造中 | |
AD8226BRMZ | 製造中 | |
AD8226BRMZ-R7 | 製造中 | |
AD8226BRMZ-RL | 製造中 | |
9 24, 2009 - 09_0200 Addition of Polyimide layer on AD8226, and AD8227. |
||
AD8226ARMZ | 製造中 | |
AD8226ARMZ-R7 | 製造中 | |
AD8226ARMZ-RL | 製造中 | |
AD8226ARZ | 製造中 | |
AD8226ARZ-R7 | 製造中 | |
AD8226ARZ-RL | 製造中 | |
AD8226BRMZ | 製造中 | |
AD8226BRMZ-R7 | 製造中 | |
AD8226BRMZ-RL | 製造中 | |
AD8226BRZ | 製造中 | |
AD8226BRZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8226
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
SPICEモデル 1
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。