ADG5409
新規設計に推奨アナログ・マルチプレクサ、4チャンネル、高電圧、耐ラッチアップ機能付き
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.84
製品の詳細
- ラッチアップ防止
- 8kV HBM(ヒューマン・ボディ・モデル)ESD定格
- 低オン抵抗:13.5Ω
- 両電源動作:±9 V~±22 V
- 単電源動作:9V~40V
- 絶対最大定格電源電圧:48V
- ±15V、±20V+12Vおよび+36Vで完全仕様規定
- アナログ信号範囲:VSS~VDD ADG5409-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- ADG5409-EP データシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲: −55°C ~ +125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC 図面番号: V62/16607
ADG5408/ADG5409は、モノリシックCMOSのアナログ・マルチプレクサで、それぞれシングルエンドの8チャンネルと差動の4チャンネル入力となっています。ADG5408は、3ビットのバイナリーアドレス・ラインA0、A1とA2によって選択された、8つの入力の1つを共通の出力にスイッチします。ADG5409は、2ビットのバイナリーアドレス・ラインA0とA1によって選択された、4つの差動入力の1つを共通の差動出力にスイッチします。
両デバイス上のEN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルするときに使います。ENがディセーブル状態のときは、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。オン抵抗のプロファイルとして、アナログ入力範囲全体にわたって非常にフラットであるため、オーディオ信号をスイッチングする場合優れた直線性と低歪を実現します。また、スイッチング速度が高速であるため、ビデオ信号のスイッチングにも適応できます。
各スイッチはオンのとき、等しく両方向に導通し、各スイッチは電源電圧までの入力信号範囲を持っています。オフ状態では、電源電圧までの信号レベルを阻止します。
ADG5408/ADG5409はVLピンを備えていません、言い換えると、ロジック用電源は、内蔵の電圧発生回路によって内部的に作られます。
製品のハイライト- トレンチ・アイソレーションがラッチアップをガードします。誘電体トレンチがPチャンネルとNチャンネルのトランジスタを分離しているため、たとえ厳しい過電圧条件下でもラッチアップを防ぎます。
- 低いオン抵抗(RON)値
- 両電源動作:アナログ信号がバイポーラのアプリケーションでは、ADG5408/ADG5409は両電源、最大±22 Vまで動作することができます。
- 単電源動作:アナログ信号がユニポーラのアプリケーションでは、ADG5408/ADG5409は単電源、最大40Vまで動作することができます。
- 3Vロジック互換デジタル入力:VINH = 2.0 V、VINL = 0.8 V
- VLロジック電源は不要
- リレーの置き換え
- 自動テスト装置(ATE)
- データ・アクイジション
- 計測機器
- 航空電子機器
- オーディオ信号やビデオ信号のスイッチング
- 通信関連システム
ドキュメント
データシート 4
ユーザ・ガイド 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG5409BCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| ADG5409BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG5409BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG5409TCPZ-EP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| ADG5409TCPZ-EP-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 17, 2023 - 23_0095 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| ADG5409BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 12, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| ADG5409BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
| ADG5409BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
9 29, 2014 - 13_0248 Assembly and Test Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products using 8900 Die Attach to STATS ChipPAC China |
||
| ADG5409BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 12, 2013 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADG5409BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
3 11, 2013 - 13_0027 ADG5408/ADG5409 Datasheet Specification Change |
||
| ADG5409BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADG5409BRUZ | 製造中 | |
| ADG5409BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
6 7, 2011 - 11_0115 ADG5412/ADG5413/ADG5436/ADG5404/ADG5408/ADG5409/ADG5433/ADG5434 N-plug layer Edits |
||
| ADG5409BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADG5409BRUZ | 製造中 | |
| ADG5409BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| ADG5409BRUZ | 製造中 | |
| ADG5409BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG5409
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。