AD7961

製造中

A/Dコンバータ、16ビット、5MSPS、差動入力、PulSAR®

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$23.26
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • スループット:5MSPS
  • ノーミッッシング・コードが保証された16ビット分解能
  • SNR:95.5dB
  • INL:±0.2LSB
  • DNL:±0.14LSB
  • リファレンス・バッファ内蔵
  • 真の差動アナログ入力電圧範囲:±4.096Vまたは±5V
  • 低消費電力:39mW
  • SARアーキテクチャ
  • 外部リファレンスのオプション
  • シリアルLVDSインターフェース
  • 32ピン5mm×5mmのLFCSP(QFN)パッケージを採用

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD7961
A/Dコンバータ、16ビット、5MSPS、差動入力、PulSAR®
AD7961 Functional Block Diagram AD7961 Pin Configuration
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
ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 4
ADR444 製造中 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR445 製造中 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR4540 製造中 4.096V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
シングルエンド入力差動出力アンプ 1
ADA4932-1 新規設計に推奨 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力
高電圧オペアンプ(12V以上) 1
ADA4899-1 製造中 オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 7
ADP7102 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ
ADP7104 新規設計に推奨

リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ

ADP3335 新規設計には非推奨 レギュレータ、低ドロップアウト、高精度、超低静止電流、500mA、anyCAP®
ADP124 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ、500mA、5.5V入力、低静止電流、CMOS、31種の固定出力電圧
ADP1706 製造中 リニア・レギュレータ、1A、低ドロップアウト、CMOS
ADP160 製造中 リニア・レギュレータ、150mA、CMOS、超低静止時電流
ADP162 製造中 リニア・レギュレータ、CMOS、150mA 超低静止時電流
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 1
ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

IBISモデル 1

AD7961Wiki : FMC Card & Xilinx Reference Design

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD7961

AD7961 Evaluation Kit

製品詳細

The EVAL-AD7961FMCZ is a fully featured evaluation Kit designed to demonstrate the performance of the low power 16-bit,5 MSPS PulSAR® Differential ADC AD7961. This board operates in conjunction with the System Demonstration Platform (SDP) board, EVAL-SDP-CH1Z . The evaluation software is provided to enable the user to perform detailed analysis of the AD7961's performance. The technical user guide includes the detailed description of the operation and set up of the evaluation board and software when operated with the System Demonstration Platform board.

EVAL-AD7961
AD7961 Evaluation Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品