LTC7804

新規設計に推奨

低IQ同期型ブースト・コントローラ

製品モデル
24
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.54
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高効率、低放熱の同期動作
  • 広いVIN範囲:4.5V~40V、スタートアップ後に1Vの低電圧で動作
  • 出力電圧:最大40V
  • 低い動作IQ:14μA
  • スペクトラム拡散動作
  • 同期MOSFETのパススルー/100%のデューティ・サイクル性能
  • RSENSEまたはインダクタDCR電流検出
  • プログラマブルな固定周波数(100kHz~3MHz)
  • フェーズロック可能な周波数(100kHz~3MHz)
  • 軽負荷での選択可能な連続、パルス・スキップ、または低リップル・バースト・モード®​動作
  • 低シャットダウンIQ:1.2μA
  • 熱強化型16ピン3mm × 3mm QFNおよびMSOPパッケージ
LTC7804
低IQ同期型ブースト・コントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7804

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC7804
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2846A

LTC7804デモ用ボード | 6V ≥ VIN ≥ 24V、VOUT = 24V @ 6A

製品詳細

デモ回路DC2846Aは、スペクトラム拡散または固定周波数電流モード同期ブースト・コントローラであるLTC7804(MSEパッケージ)を搭載したDC/DC同期ブースト・コンバータです。DC2846Aは24Vの出力電圧を生成し、最大6Aの出力電流を供給します。

500kHzの固定スイッチング周波数で動作するため、回路は小型で効率的です。

このボードの主な特徴は次のとおりです。

  • 広い入力電圧範囲:6V~24V
  • 比較的高い出力電力:最大150W
  • 極めて低い静止電流:スリープ・モード時に15µA、シャットダウン時にはわずか1µA
  • 消費電力の低いオンボード・バイアス電源
  • スペクトラム拡散と固定周波数のどちらかを選択可能
  • パルス・スキップ・モード、強制連続動作、軽負荷の低リップルBurst Mode®​動作のいずれかを選択可能
  • 外部クロックとの同期
  • VIN > VOUTの場合、DC2846AはトップMOSFETを連続的にオンにすることで、通常の昇圧トポロジの損失を排除します。

このコンバータは、最小負荷条件がない広い負荷範囲にわたって高い出力電圧精度(通常は±2%)を提供します。

DC2846Aでサポートされているステップアップ・コントローラのバイアス方法は、入力電圧から直接、または出力レールから直接の2通りです。もう1つの考えられるバイアス方法は、電圧源をEXTVCC端子に接続することです。

DC2846Aのスイッチング周波数は極めて広く、100kHzから3MHzに及びます。この範囲内にある外部クロックと同期できます。スペクトラム拡散動作を使用すると、ピーク放射ノイズと伝導ノイズが低減するため、電磁干渉(EMI)規格に準拠しやすくなります。

DC2846Aは、回路のフットプリントが小さいという特徴があります。これは、テレコム、オートモーティブ、イーサネット電源アプリケーション向けの高性能で費用対効果に優れたソリューションです。

DC2846A
LTC7804デモ用ボード | 6V ≥ VIN ≥ 24V、VOUT = 24V @ 6A

最新のディスカッション

最近表示した製品