LTC4124

新規設計に推奨

低バッテリ切断付き 100mA ワイヤレス・リチウムイオン・チャージャ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.12
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • フル機能のワイヤレス電源レシーバー、
    リチウムイオン・チャージャおよび PowerPath™ コントローラ
  • ワイヤレス入力電源の制御および整流器
  • 広帯域ワイヤレス電源周波数:
    DC~10MHz
  • ピンの選択可能な充電電流:
    10mA/25mA/50mA/100mA
  • ピンの選択可能な充電電圧:
    4.0V/4.1V/4.2V/4.35V
  • ピンの選択可能な低バッテリ切断:
    2.7V/3.2V
  • 切断/出荷モードでの
    ゼロ・バッテリ・ドレイン電流
  • 低バッテリ・プリチャージ電流用の
    ピンの選択可能なイネーブル
  • 温度既定充電用 NTC 入力
  • 安全充電終止タイマー
  • 少ない外付け部品によるソリューション全体のサイズの小型化
  • 熱特性が改善された小型
    12 ピン、2mm × 2mm LQFNパッケージ
LTC4124
低バッテリ切断付き 100mA ワイヤレス・リチウムイオン・チャージャ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4124
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2770A-A-KIT

LTC4124/LTC4125、50mAワイヤレス・リチウムイオン充電器デモキット

製品詳細

DC2770A-A-KITは、DC2773A-Aトランスミッタ・ボード(LTC4125搭載)、およびDC2775A-Cのキット(LTC4124搭載)です。DC2775A-Cレシーバー・ボードは、送電コイルと受電コイルの間隔が3.0mm~5.0mmのエア・ギャップで、シングル・リチウムイオン・バッテリを最大50mAで充電できます。DC2773A-Aトランスミッタ・ボードは、LTC4125を介して異物検出をサポートします。

eval board
DC2769A-B

LTC6990/LTC4124デモ用ボード | 25mAワイヤレス・リチウムイオン充電器デモキット

製品詳細

DC2769A-B-KITは、LTC6990を搭載したDC2771A-Bトランスミッタ・ボード、およびLTC4124を搭載したDC2775A-Bのキットです。DC2775A-Bレシーバーは、送電コイルと受電コイルの間隔が2mm~5mmのエア・ギャップで、シングル・リチウムイオン・バッテリを最大25mAで充電できます。

eval board
DC2769A-A

LTC6990/LTC4124デモ用ボード | 10mAワイヤレス・リチウムイオン充電器デモキット

製品詳細

DC2769A-A-KITは、LTC6990を搭載したDC2771A-Aトランスミッタ・ボード、LTC4124を搭載したDC2775A-A、およびLTC4124を搭載したDC2774Aアプリケーション・サイズのレシーバー・ボードのキットです。DC2775A-Aレシーバーは、送電コイルと受電コイルの間隔が0.5mmのエア・ギャップで、シングル・リチウムイオン・バッテリを最大10mAで充電できます。

eval board
DC2770A-B-KIT

LTC4124/LTC4125、100mAワイヤレス・リチウムイオン充電器デモキット

製品詳細

DC2770A-B-KITは、DC2773A-Bトランスミッタ・ボード(LTC4125搭載)、およびDC2775A-Dのキット(LTC4124搭載)です。DC2775A-Dレシーバー・ボードは、送電コイルと受電コイルの間隔が3.0mm~5.0mmのエア・ギャップで、シングル・リチウムイオン・バッテリを最大100mAで充電できます。DC2773A-Bトランスミッタは、LTC4125を介してOptimum Power Searchおよび異物検出機能をサポートします。

DC2770A-A-KIT
LTC4124/LTC4125、50mAワイヤレス・リチウムイオン充電器デモキット
DC2769A-B
LTC6990/LTC4124デモ用ボード | 25mAワイヤレス・リチウムイオン充電器デモキット
DC2769A-A
LTC6990/LTC4124デモ用ボード | 10mAワイヤレス・リチウムイオン充電器デモキット
DC2770A-B-KIT
LTC4124/LTC4125、100mAワイヤレス・リチウムイオン充電器デモキット

最新のディスカッション

最近表示した製品