ADP2443
最終販売3 A、36 V、同期型降圧 DC/DC レギュレータ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.51
製品の詳細
- 連続出力電流: 3 A
- 入力電圧: 4.5 V ~ 36 V
- 内蔵 MOSFET: 98 mΩ/35 mΩ
- リファレンス電圧: 0.6 V ±1 %
- 高速最小オン時間: 50 ns
- 設定可能なスイッチング周波数: 200 kHz ~ 1.8 MHz
- 外部クロックへの同期: 200 kHz ~ 1.8 MHz
- 高精度なイネーブルとパワーグッド
- サイクルごとの電流制限(ヒカップ保護付き)
- 外部補償
- 設定可能なソフト・スタート時間
- プリチャージされた出力へのスタートアップ
- ADIsimPower デザインツールによるサポート
ADP2443 は、同期整流式降圧 DC/DC レギュレータで、98 mΩ のハイサイド・パワー MOSFET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)と 35 mΩ の同期整流 MOSFET を内蔵し、小型 4 mm × 4 mm LFCSP パッケージで高効率のソリューションを提供します。このレギュレータは 4.5 V ~ 36 V の入力電圧範囲で動作します。出力電圧は最小 0.6 V に調整でき、最大 3 A の連続電流を供給可能です。最小オン時間が 50 ns と高速なため、このレギュレータは高周波数で高い入力電圧を低い出力電圧に変換することができます。
ADP2443 は、エミュレート電流モードの固定周波数パルス幅変調(PWM)制御方式を採用し、優れた安定性と過渡応答を実現します。ADP2443 のスイッチング周波数は 200 kHz ~ 1.8 MHz に設定することができます。システム・ノイズを最小限に抑えるため、同期機能によりスイッチング周波数を外部クロックに同期させることができます。
ADP2443 は、高い効率と設計の柔軟性を必要とする高性能アプリケーションをターゲットとしています。外部補償機能と調整可能なソフト・スタート機能により、柔軟な設計が可能となり、パワーグッド出力と高精度なイネーブル入力が、シンプルで信頼性の高いパワー・シーケンシングを提供します。
その他の特長として、低電圧ロックアウト(UVLO)、過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、短絡保護(SCP)、サーマル・シャットダウン(TSD)などの機能があります。
ADP2443 は、−40 ℃ ~ +125 ℃ の動作ジャンクション温度範囲で動作し、24 ピン 4 mm × 4 mm LFCSP パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 中間電源レール変換
- マルチセル・バッテリ駆動システム
- プロセス制御および工業用オートメーション
- 健康機器および医療用機器
- ネットワークおよびサーバー
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP2443ACPZN-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADP2443ACPZN-R7 | 最終販売 | |
1 9, 2025 - 24_0110 Discontinuance of ADP2443 |
||
ADP2443ACPZN-R7 | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP2443
ADP244x Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。