ADF5902

新規設計に推奨

24GHz、ISMバンド、多チャンネルFMCWレーダー・トランスミッタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 24GHz~24.25GHz VCO(産業、科学、医療用(ISM)無線バンド)
  • 8dBm出力の2チャンネル24GHzパワー・アンプ
  • シングル・エンド出力
  • ミュート機能付き2チャンネル多重出力
  • プログラマブル出力電力
  • LO出力バッファ
  • RF周波数範囲:24GHz~24.25GHz
  • パワー・コントロール・ディテクタ
  • 補助8ビットADC
  • 高低速FMCWランプ生成
  • 25ビット固定率により、サブヘルツの周波数分解能が可能
  • 最大110MHzのPFD周波数
  • −222dBc/Hzの正規化位相ノイズ・フロア
  • プログラマブル・チャージ・ポンプ電流
  • ±5°C温度センサー
  • 4ワイヤSPI
  • ESD性能
    • HBM:2000V
    • CDM:250V
  • オートモーティブ・アプリケーション向けの性能を評価済み
ADF5902
24GHz、ISMバンド、多チャンネルFMCWレーダー・トランスミッタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
マイクロ波およびミリ波レシーバー 1
ADF5901 新規設計に推奨

24 GHz VCO と PGA、2 チャンネル PA 出力付き

マイクロ波とミリ波のTx/Rx 1
ADF5904 新規設計に推奨

レシーバ・ダウンコンバータ、4チャンネル、24GHz

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADF5902

ADF5902 評価用ボード

機能と利点

  • 統合化された 2 チャンネル PA 出力と、ランプ生成によるフラクショナル N周波数シンセサイザを有する ADF5902 24 GHz VCO PGA を含む自己完結型ボード
  • Windows ベースのソフトウェアを使用するため、PC からの ADF5902 の制御が可能
  • 5V の電源による外部からの電力供給

製品詳細

EV-ADF5902SD1Z 評価用ボードによって、2 チャンネル PA 出力とランピング・フェーズ・ロック・ループ(PLL)を使って、ADF5902 24 GHz 電圧制御発振器(VCO)のプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)の性能を評価することができます。図 1 は EV-ADF5902SD1Z 評価用ボードを示しており、これは ADF5902、ローカル発振器(LO)出力用の 3 つの高周波数 K タイプ・サブミニチュア・バージョン A(SMA)コネクタ、2 つのトランシーバー(TX)出力、電源用のバナナ・コネクタ、および 1 つのシリアル・インターフェース用コネクタを含んでいます。

EV-ADF5902SD1Z 評価用ボードには、キットに含まれていない EVAL-SDP-CS1Z システム・デモンストレーション・プラットホーム・シリアル(SDP-S) コントローラ・ボードが必要です。EVAL-SDP-CS1Z SDP S によって ADF5902 デバイスのソフトウェア・プログラミングが可能になります。

ADF5902 の詳細な仕様は、 ADF5902  のデータシートに記載されています。EV-ADF5902SDIZ 評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

Windows® ベースの PLL ソフトウェア によりシンセサイザを簡単にプログラミングできます。

EVAL-ADF5902
ADF5902 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品