ADF5901
ADF5901
新規設計に推奨24 GHz VCO と PGA、2 チャンネル PA 出力付き
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 電圧制御発振器(VCO): 24 GHz ~ 24.25 GHz
- 出力 8 dBm の 2 チャンネル 24GHz パワーアンプ(PA)
- シングルエンド出力
- ミュート機能付き 2 チャンネル・マルチプレクス出力
- プログラマブルな出力パワー
- N 分周器出力(周波数弁別器)
- 24 GHz 局部発信器(LO)の出力バッファ
- 信号帯域幅: 250 MHz
- パワー制御検出器
- 補助用 8 ビット ADC
- ±5°C 温度センサー
- 4線式シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)
- 静電放電(ESD)性能
- 人体モデル(HBM):2000V
- 帯電デバイス・モデル(CDM):250V
- 車載アプリケーション向けに性能を評価済み
ADF5901 はレーダー・システム向けに PGA 付き 24 GHz VCOとデュアル Tx チャンネルを内蔵した 24 GHz Tx モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)です。オンチップの 24 GHz VCO は 2 つの Tx チャンネルと LO 出力向けに 24 GHz 信号を発生します。各 Tx チャンネルにはパワー制御回路が内蔵されています。温度センサーも内蔵されています。
全ての内蔵レジスタの制御は、簡単な 4 線インターフェースを介して行われます。
ADF5901 は小型 32 ピン、5 mm × 5 mm LFCSP パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 車載用レーダー
- 工業用レーダー
- マイクロウエーブ・レーダーのセンサー
- 工業用センサー
- 高精度計測器
- タンク・レベル・センサー
- スマート・センサー
- ドア開閉
- エネルギー節約
- 商用センサー:物体検出および追跡
- 自動車、船舶、航空機、UAV(ドローン):衝突回避
- 高度交通システム:インテリジェントな交通モニタリングおよび制御
- 情報収集およびセキュリティ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 4
製品ハイライト 2
ビデオ 10
製品選択ガイド 1
製品ハイライト 2
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF5901ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF5901ACPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF5901WCCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF5901WCCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?