ADBMS6830B
新規設計に推奨16チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.51
製品の詳細
- 最大16個の直列バッテリ・セルを測定
- 寿命期間における最大合計測定誤差(TME):3.3V/セルで±1.8mV(–40°C~+125°C)
- セル電圧の同時測定および連続測定
- 設定可能な内蔵ローパス・フィルタ処理
- 高電圧バッテリ・パックに適したスタック可能アーキテクチャ
- 内蔵isoSPIインターフェイス
- 2Mbpsの絶縁型シリアル通信
- 単一のツイスト・ペアを使用(セグメントあたり最大20m)
- 低いEMI感受性およびEMI放射
- 双方向により破損ワイヤを保護
- コンデンサまたはトランス結合
- 外付け保護機能のないHot plug耐性
- 設定可能なPWM(パルス幅変調)によるチャンネルあたり最大300mAのパッシブ・セル・バランス
- 最大10個の汎用アナログ入力またはデジタルI/O
- 温度やその他のセンサー入力
- I2CまたはSPIマスターとして設定可能
- LPCMによるキーオフ状態でのセルおよび温度モニタリング
- 4μAのスリープ・モード電源電流
- 母線に関する備え
ADBMS6830Bは、全温度範囲にわたって最大寿命の合計測定誤差(TME)2mV未満で最大16個の直列接続されたバッテリ・セルを測定できるマルチセル・バッテリ・スタック・モニタです。ADBMS6830Bの測定入力範囲は−2V~+5.5Vで、ほとんどのバッテリ化学構造に適しており、母線の電圧を測定できます。任意の測定チャンネルを占有することなく母線をバイパスするための備えが行われています。
2個の個別のA/Dコンバータ(ADC)を使用して、すべてのセルを同時に重複して測定できます。4.096MHzの高いサンプリング・レートで連続動作するADCを使用することによって、外部アナログ・フィルタリングを減少させ、測定結果でのエイリアシングの発生を防止できます。後続の設定可能な無限インパルス応答(IIR)フィルタにより、高いノイズ低減効果が得られます。
複数のADBMS6830Bを直列接続することで、長い高電圧バッテリ・ストリングのセルを同時に監視できます。各ADBMS6830Bは、RF耐性のある高速長距離通信用の絶縁型シリアル・ポート・インターフェイス(isoSPI™)を備えています。複数のデバイスを接続するには、デイジーチェーン構成で1つのホスト・プロセッサに接続します。このデイジーチェーンは双方向に動作することができ、通信パスで故障が発生した場合でも通信の完全性を確保します。
ADBMS6830Bはバッテリ・スタックまたは個別の電源から給電できます。ADBMS6830Bにはパッシブ・バランシングが備わっており、各セルに対して個々のパルス幅変調(PWM)デューティサイクル制御が行われ、放電電流は最大300mAになります。その他の機能として、内蔵5Vレギュレータ、最大10個のGPIO、消費電流が4μAに減少するスリープ・モードがあります。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADBMS6830BCSWZ | LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD | ||
ADBMS6830BCSWZ-RL | LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。