AD9213
新規設計に推奨12ビット、10.25GSPS、JESD204B、RF A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1171.12
製品の詳細
- 高い瞬時ダイナミック・レンジ
- NSD
- −155dBFS/Hz(−9dBFS、170MHz入力で10GSPSの場合)
- −153dBFS/Hz(−1dBFS、170MHz入力で10GSPSの場合)
- SFDR:70dBFS(−1dBFS、1000MHz入力で10GSPSの場合)
- H2とH3を除くSFDR(最も悪い他のスプリアス):89dBFS(−1dBFS、1000MHz入力で10GSPSの場合)
- 低消費電力:10GSPSで< 4.6W(代表値)
- 内蔵入力バッファ(6.5GHz入力帯域幅)
- RIN = 50Ωの1.4Vp-pフルスケール・アナログ入力
- 過電圧保護
- 16レーンJESD204B出力(最大16Gbpsライン・レート)
- 1サンプル精度でマルチチップ同期が可能
- DDC NCO同期を含む
- DDC内蔵
- 選択可能なデシメーション係数
- 高速周波数ホッピング用の16のプロファイル設定
- 効率的なAGCのための高速オーバーレンジ検出
- オンチップ温度センサー
- オンチップ負電圧発生器
- 低CER:<1 × 10−16
- 12mm × 12mm、192ボールBGA-EDパッケージ
AD9213は、6.5GHzの入力帯域幅を持つ単一の12ビット、6GSPS/10.25GSPS、無線周波数(RF)A/Dコンバータ(ADC)です。AD9213は、広い瞬時帯域幅と低い変換誤差率(CER)を必要とする、高いダイナミック・レンジ周波数と時間領域のアプリケーションをサポートします。AD9213は16レーンのJESD204Bインターフェースを備え、最大の帯域幅性能をサポートします。
AD9213は< 4.6W(代表値)を消費し、ダイナミック・レンジと直線性能を実現します。デバイスはインターリーブされたパイプライン・アーキテクチャに基づき、独自のキャリブレーションおよびランダム化技術を搭載して、インターリーブ・スプリアス・アーティファクトをノイズ・フロアに抑制します。AD9213の直線性能はオンチップのディザリングとキャリブレーションの組み合わせによって保持され、幅広い入力信号条件で優れたスプリアスフリー性能を実現します。
瞬時性の帯域幅をそれほど必要としないアプリケーションは、AD9213のオンチップ、デジタル信号処理(DSP)性能により、出力データ・レートに加えてデバイスをサポートするために必要なJESD204Bレーンの数を低減することができます。DSPパスには、48ビットの数値制御発振器(NCO)付きのデジタル・ダウンコンバータ(DDC)があり、2か3の係数であるデシメーション・レートを選択できるI/Qデジタル・デシメータ・ステージがそれに続きます。高速周波数ホッピング・アプリケーションの場合は、AD9213 NCOはトリガ入力が別々の最大16のプロファイル設定をサポートし、少ないJESD204Bレーン数で幅広い情報収集周波数範囲を可能にします。
AD9213はNCOの同期を含むサンプル高精度マルチチップ同期をサポートします。AD9213は192ボールのボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収められ、−20°C~+115°Cのジャンクション温度範囲が仕様規定されています。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 5
評価用設計ファイル 1
ビデオ 2
デバイス・ドライバ 1
ウェブキャスト 1
サードパーティ・ソリューション 1
Analog Dialogue 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9213BBPZ-10G | 192-Ball BGA_ED (12mm x 12mm x 1.56mm w/ EP) | ||
AD9213BBPZ-6G | 192-Ball BGA_ED (12mm x 12mm x 1.56mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LDOプラス 1 | ||
LT3042 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRRのRFリニア・レギュレータ |
VCO内蔵PLL 1 | ||
ADF4377 | 新規設計に推奨 | VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ |
クロック生成デバイス 2 | ||
HMC7044 | 新規設計に推奨 |
JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器 |
LTC6952 | 最終販売 | 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL |
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 1 | ||
LTC6955 | 最終販売 | 超低ジッタ、7.5 GHz、11 出力ファンアウト・バッファ・ファミリー |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 4 | ||
ADP7158 | 新規設計に推奨 | RF リニア電圧レギュレータ、2 A、固定出力、超低ノイズ、高 PSRR |
ADP1764 | 新規設計に推奨 | 4 A、低VIN、低ノイズの CMOS リニア電圧レギュレータ |
ADP172 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ、300mA、CMOS、低静止電流 |
LT3045 | 新規設計に推奨 | 20V、500mA、超低ノイズ、超高PSRRのリニア・レギュレータ |
複数出力降圧レギュレータ 2 | ||
LTM4622A | 新規設計に推奨 | 超薄型デュアル2Aまたはシングル4A 降圧DC/DC μModuleレギュレータ |
LTM4644 | 新規設計に推奨 | 構成可能な4A出力アレイを備えたクワッドDC/DC μModuleレギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
AD9213 AMI Download
ツールを開くAD9213 Remote Evaluation Tool
This tool gives users access to a live AD9213 evaluation board in an Analog Devices lab, connected to signal and clock generators, and an ADS8-V1EBZ FPGA board for data capture. The user is able to run tests on this remote lab bench to evaluate the AD9213 performance at any time, day or night. It is a great way to check performance of the product before, or in lieu of, purchase of an evaluation board. This tool can also be used to compare performance to a user-designed board.
ツールを開くソフトウェアおよびシミュレーション 1
Sパラメータ 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。