ADP172
ADP172
新規設計に推奨リニア・レギュレータ、300mA、CMOS、低静止電流
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.39
Viewing:
製品の詳細
- 最大出力電流:300mA
- 入力電圧範囲:1.6V~3.6V
- 低静止電流:
IGND=23μA(無負荷)
IGND=170μA(300mA負荷) - 低シャットダウン時電流:1μA以下
- 低いドロップアウト電圧:50mV@300mA負荷
- 出力電圧精度:±1%
- 0.8V~3.0V間に31種類の固定電圧出力オプションを用意
- ライン、負荷、温度についての精度:±3%
- 1μFセラミック出力コンデンサで安定に動作
- 10kHzで70dB、1kHzで73dBのPSSR性能
- 低ノイズ:30μV rms@VOUT=0.8V
- 電流制限と熱過負荷保護機能
- ロジック制御のイネーブル機能
- 小型4ボール(0.5mmピッチ)WLCSPパッケージ
ADP172は、低電圧入力、低静止電流、ロー・ドロップアウト(LDO)のリニア・レギュレータで、入力電圧は1.6V~3.6Vで動作し、出力電流は最大300mAまで供給することができます。300mA負荷でのドロップアウト電圧は50mVと低いため効率を向上するとともに、広い入力電圧範囲にわたって動作することができます。最大負荷時の静止電流が23μAと小さいため、ADP172はポータブル機器のバッテリ動作に最適なデバイスです。
ADP172には、0.8V~3.0Vの範囲に31種類の固定出力電圧オプションが揃っています。ADP172は、小型1μFのセラミック出力コンデンサで、安定動作するように最適化されています。デジタル・プロセッサの電源に最適で、ADP172は優れたトランジエント性能を備えており、ボード・スペースは最小限で済みます。汎用タイプのLDOと比較するとADP172は、100kHzで20dB~40dB以上優れた供給電源の除去比(PSSR)を備えていますので、ADP172は、A/Dコンバータ(ADC)やミックスドシグナル・プロセッサ・システムなどの電源として最適といえ、小型のバイパス・コンデンサを使うだけで、済みます。さらに、追加のバイパス・コンデンサを必要としない低出力ノイズ性能は、プリント回路ボード(PCB)の部品数をさらに低減することができます。
短絡回路防止とサーマル・オーバロード保護回路は、逆条件化からのダメージを保護します。ADP172は、種々のポータブル電力アプリケーションに適応した、最小ピン数ソリューションである、小型4ボール、0.5mmピッチのWLCSPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタル・カメラおよびオーディオ・デバイス
- ポータブル型、バッテリ駆動の装置
- DSP / FPGA / マイクロプロセッサの電源
- ポストDC/DCレギュレータ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP172ACBZ-0.9-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-1.0-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-1.2-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-1.26-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-1.5-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-1.65-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-1.7-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-1.8-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-2.1-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-2.2-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-2.9-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) | ||
ADP172ACBZ-3.0-R7 | 4-Ball WLCSP (1.02mm x 0.95mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP172ACBZ-1.0-R7 | 製造中 | |
ADP172ACBZ-1.2-R7 | 製造中 | |
ADP172ACBZ-1.26-R7 | 製造中 | |
ADP172ACBZ-1.5-R7 | 製造中 | |
ADP172ACBZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP172ACBZ-2.1-R7 | 製造中 | |
ADP172ACBZ-2.9-R7 | 製造中 | |
ADP172ACBZ-3.0-R7 | 製造中 | |
7 2, 2010 - 10_0167 Addition of reel supplier ePAK for WLCSP products at JCAP |
||
ADP172ACBZ-1.0-R7 | 製造中 | |
ADP172ACBZ-1.2-R7 | 製造中 | |
ADP172ACBZ-1.26-R7 | 製造中 | |
ADP172ACBZ-1.5-R7 | 製造中 | |
ADP172ACBZ-1.8-R7 | 製造中 | |
ADP172ACBZ-2.1-R7 | 製造中 | |
ADP172ACBZ-3.0-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADP170 | 製造中 | リニア・レギュレータ、300 mA、CMOS、低静止電流 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP172-0.9
- ADP172-1
- ADP172-1.2
- ADP172-1.26
- ADP172-1.5
- ADP172-1.65
- ADP172-1.7
- ADP172-1.8
- ADP172-2.1
- ADP172-2.2
- ADP172-2.9
- ADP172-3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。