ADP1764
ADP1764
新規設計に推奨4 A、低VIN、低ノイズの CMOS リニア電圧レギュレータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.79
Viewing:
製品の詳細
- 最大出力電流: 4 A
- 低い入力電源電圧範囲:
- VIN = 1.10 V ~ 1.98 V、外部バイアス電源不要
- 固定出力電圧範囲(VOUT_FIXED):0.55 V ~ 1.5 V
- 可変出力電圧範囲(VOUT_ADJ):0.5 V ~ 1.5 V
- 超低ノイズ:2 µV rms、100 Hz ~ 100 kHz
- ノイズ・スペクトル密度:5 nV/√Hz @10 kHz; 4 nV/√Hz @100 kHz
- 低ドロップアウト電圧:47 mV(typ)@ 4A 負荷
- 動作電源電流:5 mA(typ)@無負荷
- ライン、負荷、温度に対する固定出力電圧精度: ±1.5%
- 優れた電源電圧除去比(PSRR)性能
- 10 kHz、4 A 負荷で69 dB(typ)
- 100 kHz、4 A 負荷で46 dB(typ)
- 優れた負荷/ラインの過渡応答
- 突入電流を低減するソフト・スタート
- 22μFの小型セラミック・コンデンサーで最適化
- 電流制限機能と熱過負荷保護機能
- パワーグッド・インジケータ
- 高精度イネーブルを装備
- 16 ピン 3 mm × 3 mm LFCSP パッケージ
ADP1764 は低ノイズ、低ドロップアウト(LDO)のリニア電圧レギュレータです。この製品は効率向上のための外付けバイアス電源を必要とせずに最小 1.10 V の入力電圧の単電源で動作し、最大 4 A の出力電流(IOUT)を供給するように設計されています。
4 A 負荷でのドロップアウト電圧が 47 mV(代表値)と低いため、小さなヘッドルームで動作しながら、レギュレーションを維持することができ、高い効率を実現します。
ADP1764は、22 µF の小型セラミック出力コンデンサで安定動作するように最適化されております。ADP1764は最小限のプリント回路基板(PCB) 面積で最適なトランジェント性能を提供します。
ADP1764の固定出力電圧範囲は、0.55 V ~ 1.5 V です。可変出力モデルの出力(VOUT)は、VADJ とグラウンドの間に接続された外付け抵抗によって 0.5 V ~ 1.5 V に設定することができます。ソフト・スタート時間は、SS ピンにコンデンサを接続することによって外部で設定することができます。
短絡回路保護と熱過負荷保護の回路は、逆使用における破損を防止します。ADP1764は小型 16 ピン LFCSP パッケージを採用しており、様々なアプリケーションに対応する最小フットプリント・ソリューションを提供します。
アプリケーション
- 無線周波数(RF)トランシーバ、A/D コンバータ(ADC)回路および D/A コンバータ(DAC)回路、フェーズロック・ループ(PLL)、電圧制御発振器(VCO)、クロック内蔵回路などのノイズに敏感なアプリケーションのレギュレーション
- フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)およびデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)の電源
- 医療機器および健康機器
- 工業用機器、計装機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ウェブキャスト 1
ソリューション・カタログ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1764ACPZ-0.9-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1764ACPZ-1.0-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1764ACPZ-1.1-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1764ACPZ-1.2-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1764ACPZ-1.3-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1764ACPZ-1.5-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1764ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1764ACPZ0.85-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1764ACPZ0.95-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP1764ACPZ1.25-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP1764
- ADP1764-0.55
- ADP1764-0.9
- ADP1764-0.95
- ADP1764-1.0
- ADP1764-1.1
- ADP1764-1.2
- ADP1764-1.25
- ADP1764-1.3
- ADP1764-1.5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。