AD4695
新規設計に推奨16ビット、16チャンネル、500kSPS、Easy DriveマルチプレクスSAR ADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.01
製品の詳細
- Easy Drive
- アナログ入力およびリファレンス駆動要件の緩和
- リファレンス・バッファ内蔵(WLCSPのみ)
- 各アナログ入力で最大5mAの過電圧保護
- 長いアクイジション・フェーズ、1MSPSでサイクル・タイムの71.5%以上(715ns/1000ns)
- 高性能
- サンプル・レート:500kSPS(AD4695)または1MSPS(AD4696)
- INL:±1.0LSB(最大値)
- 16ビットのノー・ミス・コードを保証
- SINAD:93dB(代表値)、fIN = 1kHz
- オーバーサンプリング・ダイナミック・レンジ:111.2dB、OSR = 64
- 小型実装面積、高チャンネル密度
- 32ピン5mm × 5mm LFCSP
- 36ピン2.96mm × 2.96mm WLCSP
- Easy Drive機能により、より少ない部品数でシステムレベルの設計をサポート
- デジタル機能の強化
- 最初から精密な変換が可能、遅延またはパイプライン遅延なし
- 高速変換時間およびデュアル/クワッドSDOモードで低SPIクロック・レートを実現
- カスタマイズ可能なチャンネル・シーケンサ
- オーバーサンプリングおよびデシメーション機能内蔵
- 閾値検出アラート
- オフセットとゲイン補正
- 自律的変換(自動サイクル)モード
- ロジックSPI:1.14V~1.98V
- 低消費電力
- fS = 1MSPSで8mW、fS = 500kSPSで4mW
- 内部LDOがディセーブル時、スタンバイ消費電力が4μW
- 内部LDOにより2.7V~5.5Vのアナログ単電源動作が可能
- 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
AD4695/AD4696は、小型で高精度な低消費電力16チャンネル、16ビット、500kSPS/1MSPS、マルチプレクサ入力高精度逐次比較型(SAR)A/Dコンバータ(ADC)で、Easy Drive機能と幅広いデジタル機能を備えています。
AD4695/AD4696は、スペースに制約のあるマルチチャンネル高精度データ・アクイジション・システムおよびモニタリング回路への使用に最適です。AD4695/AD4696は、真の16ビットSAR ADCコアのほか、ノー・ミス・コードで低クロストークの16チャンネル・マルチプレクサ、柔軟性のあるチャンネル・シーケンサ、各アナログ入力の過電圧保護クランプ回路、内蔵のオーバーサンプリングおよびデシメーション機能、閾値検出およびアラート・インジケータ、自律的変換(自動サイクル)モードを備えています。
AD4695/AD4696のEasy Drive機能により、アナログ・フロント・エンド(AFE)およびリファレンス回路の駆動要件が緩和されます。アナログ入力高インピーダンス・モードおよびリファレンス入力高インピーダンス・モードでは、専用の高速ADCドライバとリファレンス・バッファが不要となり、システム設計が簡素化され、部品数が低減し、チャンネル密度を増加できます。AD4695/AD4696のWLCSPオプションでは、リファレンス・バッファを内蔵し、真のバッファされたリファレンス入力を提供します。
各アナログ入力の入力過電圧保護クランプは、過電圧イベントからAD4695/AD4696を保護し、1つのチャンネルでの過電圧イベントによる他のチャンネルの性能低下を防ぎます(データシートの図27参照)。
高度なデジタル機能を通じて、様々な低消費電力デジタル・ホストとAD4695/AD4696との互換性が実現されます。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)の低クロック・レート条件、カスタマイズ可能な内蔵のチャンネル・シーケンサ、オーバーサンプリングおよびデシメーション機能により、デジタル・ホスト・システムにかかる負荷が軽減されます。自動サイクル・モードおよび閾値検出機能によって、変換を自律的に実施し、チャンネル固有の閾値制限に基づいてアラートを生成することで、低消費電力の割込み駆動によるファームウェアを設計できます。
AD4695/AD4696は、5mm × 5mm 32ピンLFCSP、および2.96mm × 2.96mm 36ピンWLCSPを採用しており、−40°C~+125°Cの範囲で動作するように仕様規定されています。
アプリケーション
- フォトダイオードの監視
- 医療用計測器
- バイタル・サインのモニタリング
- 電子テストおよび計測
- ATE(自動試験装置)
- 計測器およびプロセス制御
- バッテリ駆動装置
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD4695BCBZ-RL7 | 36-Ball WLCSP (2.96mm x 2.96mm x 0.50mm) | ||
AD4695BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD4695BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 21, 2023 - 23_0053 AD4695/6/7/8 Family Datasheet Specification Update |
||
AD4695BCBZ-RL7 | 製造中 | |
AD4695BCPZ | 製造中 | |
AD4695BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Mbed サポート 3
- AD4696 IIO Application
- Learn how to get started with Mbed
- EVAL-AD4696 Embedded Firmware
Learn how to get started with Mbed 1
Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
-
低入力バイアス電流、低ノイズ・アプリケーション -
高精度、低消費電力、低歪みアプリケーション -
高精度、最小消費電力アプリケーション
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 12 | ||
ADR3525 | 新規設計に推奨 | 電圧リファレンス、2.5V、マイクロパワー、高精度、車載用品質評価済 |
ADR3533 | 新規設計に推奨 | 電圧リファレンス、3.3V、マイクロパワー、高精度、車載用品質評価済 |
ADR3440 | 製造中 | 電圧リファレンス、高精度、マイクロパワー |
ADR3450 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V出力、高精度、マイクロパワー |
ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR443 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧3.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR444 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4533 | 製造中 | 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4540 | 製造中 | 4.096V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 2 | ||
ADUM141E | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、出力イネーブルおよび1つの逆方向チャンネル内蔵 |
ADUM141D | 新規設計に推奨 |
堅牢な、クワッド・チャンネル・アイソレータ、入力ディスエーブルおよび1つの逆方向チャンネル内蔵 |
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1 | ||
ADP5070 | 新規設計に推奨 | DC/DCスイッチング・レギュレータ、1 A/0.6 A、独立した正と負の出力 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 2 | ||
ADA4096-4 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、クワッド、マイクロパワー、30V電源、過電圧入力保護、入 / 出力レールtoレール |
ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1 | ||
ADA4807-4 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1 nV/√Hz、 1 mA、 180 MHz、レールtoレール入力/出力 |
高電圧オペアンプ(12V以上) 2 | ||
ADA4084-4 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、クワッド、30V、低ノイズ、入 / 出力レールtoレール、低消費電力 |
ADA4077-4 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、高精度、4 MHz、7 nV/√Hz、クワッド、低オフセット/ドリフト |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2 | ||
ADP7142 | 新規設計に推奨 | 40V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 1 | ||
ADA4610-4 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、クワッド、JFET入力、レールtoレール出力、低ノイズ、高精度 |
汎用オペアンプ 1 | ||
ADA4692-4 | 製造中 | 低消費電力の3.6MHz、低ノイズ、レールtoレール出力オペアンプ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD4695
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くIBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。