MAX21610

製造中

車載16チャネル100mAローカル調光バックライトドライバ、 SPIインタフェース内蔵

SPIを介して完全な診断を提供する16チャネル100mA LEDローカル調光ドライバ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.93
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積
    • 個別の調光およびデイジーチェーンオプション内蔵の完全な16チャネルソリューション
    • SPI制御によって部品数を最小化
  • 堅牢で低EMI
    • 出力の設定可能なスペクトラム拡散
    • LED出力のスルーレート制御されたスイッチング
    • 出力間の設定可能な位相シフト
  • ストリング間の相対調光比:最大32768:1
  • ラッチ入力(RST_LAT) によってビデオフレームへの同期が可能
  • 外部電源制御用のFB出力によってシステム消費電力を最小化
  • 出力電流制度:1%
  • 完全な診断
    • LEDオープン/短絡の検出と保護
    • 電源過電圧保護
    • 温度警告
    • サーマルシャットダウン
  • 小型32ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)
MAX21610
車載16チャネル100mAローカル調光バックライトドライバ、 SPIインタフェース内蔵
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

技術記事 3

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX21610EVKIT

MAX21610の評価キット

機能と利点

  • SPI設定可能
  • 専用GUI
  • 実証済みPCBおよびサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX21610の評価キット(EVキット)は、車載ディスプレイ用のSPIインタフェース内蔵16チャネル車載ローカル調光バックライトドライバのMAX21610を実証します。

このEVキットは3V~5VのDC電源電圧(VSUPPLY)で動作し、外部LEDはボード上のMAX20077バックコンバータまたはボード上のMAX20048バックブーストコンバータのいずれかによる給電が可能です。外部電源をEXTVDDLEDに接続して使用することも可能です。このEVキットは、単独または他のMAX21610のEVキットとのデイジーチェーン構成で動作するように設定可能です。

また、このEVキットは短絡LED、オープンLED、VDDLED低電圧、過電圧、および過熱障害保護も実証します。

このEVキットはSPIインタフェースを提供し、MINIQUSB+アダプタボードまたはサードパーティ製のSPIマスターとの組み合わせで動作可能です。また、このEVキットはICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアも備えています。

アプリケーション

  • 中央情報ディスプレイ
  • インフォテイメントディスプレイ
  • 計器クラスタ

MAX21610EVKIT
MAX21610の評価キット

最新のディスカッション

max21610に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品