MAX16840

製造中

MR16およびその他12V AC入力ランプ用、MOSFET内蔵LEDドライバ

MR16 LEDランプをほとんどの電子トランスとコンパチブルにし、フリッカーのない調光を可能にするユニークなソリューション

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.74
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • MR16やその他のSSLアプリケーション用の高コスト効率ソリューション
    • 独自の入力電流制御方式によって電子トランスの互換性と調光性を実現
    • バック、ブースト、SEPIC、およびバックブースト構成
    • アナログ調光
  • 最小部品数でコストとスペースを削減
    • 0.2Ω (max) 48VスイッチングMOSFET内蔵
  • 各種保護機能と広い動作温度範囲によって信頼性を向上
    • サーマルフォールドバック保護
    • 出力過電圧保護
    • 過熱保護内蔵
    • 放熱特性に優れた10ピンTDFNパッケージで提供
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16840
MR16およびその他12V AC入力ランプ用、MOSFET内蔵LEDドライバ
MAX16840:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ステップアップ LEDドライバ 1
MAX16820 製造中 ハイサイド電流検出および5000:1調光付き、2MHz高輝度LEDドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX16840LEVKIT

Evaluation Kit for the MAX16840

機能と利点

  • Input Voltages Allowed
    • 9V AC to 13.2V AC from AC Source or from Magnetic Transformers
    • 9V DC to 18V DC
    • Output of Several Electronic Transformers
  • Drives 3 to 5 Series HBLEDs
  • 46V Overvoltage Protection
  • 4W Output Power
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX16840L low-power (5W input) evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX16840 HBLED driver IC used for Solid State Lighting (SSL) applications. The EV kit is configured as a buck-boost topology for 3 to 5 LEDs with an output power of 4W. The device is designed for standard MR16 applications. The typical input power from 12V AC is 5W.

The EV kit is a fully assembled and tested surface-mount PCB designed and optimized to accommodate an MR16 application form factor. The EV kit is compatible with electronic and magnetic transformers.

SSL MR16 lamps face compatibility issues with electronic transformers at low power levels. If the current drawn from an electronic transformer is below a certain level it stops operating, which could cause visible flicker from the lamp. Due to compatibility issues with electronic transformers at low power levels, active power-factor correction (PFC) is not featured in this EV kit.

To improve its compatibility with electronic transformers at low power levels, an input electrolytic capacitor is included on this EV kit. For this reason, it is not dimmable.

Applications

  • MR16 and Other 12V AC or DC Input LED Lighting Applications

MAX16840EVKIT

Evaluation Kit for the MAX16840

機能と利点

  • Input Voltage Ranges
    • 9V AC to 13.2V AC from AC Source or Magnetic Transformers
    • 9V DC to 18V DC
    • Output of Several Electronic Transformers
  • Drives 3 to 5 Series HBLEDs
  • 36V Overvoltage Protection
  • 5.5W Output Power
  • Demonstrates IC Power-Factor Correction
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX16840 evaluation kit (EV kit) demonstrates the MAX16840 HBLED driver IC used for solid-state lighting (SSL) applications. The EV kit is configured in a buck-boost topology providing an output power of 5.5W for 3 to 5 LEDs. The IC is designed for standard multifaceted-reflector (MR) applications. The EV kit's typical input power is 6.7W at 12V AC and features a power-factor correction of 0.9 (typ).

The EV kit is a fully assembled and tested surface-mount PCB designed and optimized to accommodate an MR16 application form factor. The EV kit is dimmable with some electronic transformers and trailing-edge dimmer combination and some magnetic transformers and leading-edge dimmer combination.

Applications

  • MR16 and Other 12V AC or DC Input LED Lighting Applications

MAX16840LEVKIT
Evaluation Kit for the MAX16840
MAX16840EVKIT
Evaluation Kit for the MAX16840

最新のディスカッション

max16840に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品