banner background image

输液泵系统

输液泵技术支持以可控的方式将液体、药物和营养物质注入患者的循环系统。输液泵种类繁多,包括大容量泵、注射泵、肠内泵、移动泵和弹性泵,每种类型都是针对特定的医疗需求和环境(如医院、诊所和家庭)量身定制的。输液泵的剂量范围从每小时几十微升(注射泵)到每小时数升(大容量泵)不等。

ADI公司提供了一系列现代化的输液泵解决方案。我们将用户友好的界面和先进的安全机制相结合,树立全新的治疗执行标准,将患者福利放在首位。

 

价值和优势

我们有着广泛的分立式和集成式精密检测、电机控制、安全和电源解决方案产品组合,可确保在输液泵中精密管理液体和药物,尽可能地减少错误并提高治疗准确性。我们的高性能信号链、保护和耗材认证解决方案可实现安全特性和可定制剂量设计,以支持个性化护理,同时提高效率。我们提供各种看门狗定时器、高性能微控制器和接口解决方案选项,可增强实时监控和连接性,从而为医疗健康环境中的输液泵实现远程监控、数据驱动的见解和多功能应用。通过融合数据和精度,这些系统重塑了医疗实践,有助于获得理想的患者治疗效果。

thumbsupImg Benefits

提高治疗准确度

thumbsupImg Benefits

支持高效、个性化的医疗护理

thumbsupImg Benefits

提供实时监控和连接性

輸液ポンプ
1
嵌入式安全

在医疗器械设计中,身份验证和安全功能可以从根本上确保输液套装等一次性医疗产品不被重复利用或反复使用,并有效检测和去除供应链中的假冒产品。借助接触式或非接触式电气接口,可以为一次性医疗用品轻松配置身份验证解决方案。我们提供众多安全的微控制器供客户选择,每种微控制器都配备了先进的加密技术和物理层安全功能,确保全力防御侧信道攻击、物理篡改和逆向工程。

评估板

显示更多

Arrow image

开发人员工具和资源

设计工具

仿真模型

ADI为RF、线性器件、转换器、电源管理器件和其他产品提供仿真模型,满足电路和电路板级仿真需求。

文件和下载

显示更多

Arrow image

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助

产品特性

buy sample product image
TMC5240
静音步进电机cDriver,4.5至36V,最高2.1A,带SPI接口、256微步进、SixPoint斜坡控制器SpreadCycle和Stealthchop2

显示更多

Arrow image

信号链

(6)

1 of 6
单击下图中的某一器件