概览

优势和特点

  • 板载微控制器(MAX32666)用于评估 MAX40109
  • 可容纳易于使用的组件
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX40109 评估系统(EV 系统)演示了压力传感器的精密传感器调理模拟前端(AFE)。MAX40109 EV 系统包括 MAX40109 评估套件和 MAX32666FTHR 板。视窗®兼容软件提供图形用户界面(GUI)来演示 MAX40109 的特性。GUI 支持2 C、SPI 和 1-Wire® 通信。

MAX40109 评估套件 PCB 安装有 MAX40109IATP+,这是 I 2 C 和 1-Wire 变体 IC。

系统需求

  • MAX40109 评估系统(含 USB 线缆)
  • Windows PC
  • 3 V 至 36 V,100 mA 直流电源
  • 2.75 V 至 6 V,100 mA 直流电源
  • 两个直流电压源
  • 电压表
  • MAX40109EVkitSetupVXXX.zip 文件