概览
优势和特点
- 灵活的 PCB 设计
- 热质量低,响应时间快
- 远离额外电路检测温度
- 容易到达测试点
- 完全组装和测试
- 与 Windows® 7, 8, and 10 兼容的软件
产品详情
MAX30210 评估套件 (EV kit) 提供单一平台来评估 MAX30210,这是一款 ±0.1°C 精确温度传感器。评估板包括两块通过排针连接的电路板、一块 MAX32630FTHR 微控制器板和一块 MAX30210 接口板。评估套件还包含一块柔性 PCB,用于固定 MAX30210 IC。MAX32630FTHR 包含使用 PC GUI 程序所需的固件,并为 MAX30210 接口板供电。MAX30210 接口板出厂时预装了跳线,可以快速评估 MAX30210。文档
-
MAX30210EVKIT: MAX30210 Evaluation Kit (Rev. 1)2024/7/15PDF2M
-
MAX30210 Sensor EVKitA Fab Assembly2023/1/26ZIP2 M
-
MAX30210 Interface EVKitA Fab Assembly2023/1/26ZIP2 M
-
MAX30210EVKit Setup2023/1/26ZIP1 M