仿真模型
ADI为RF、线性器件、转换器、电源管理器件和其他产品提供仿真模型,满足电路和电路板级仿真需求。
MathWorks行为模型
一系列用于ADI产品的MathWorks行为模型 查看更多
SIMPLIS Models
Fully tested SIMPLIS models in a ready-to-simulate schematic to speed and simplify your analyses. The schematic is designed for the typical use case described in the included design report. 查看更多
S参数
ADI公司产品的S参数集合。 查看更多
SPICE模型
ADI产品的SPICE仿真模型集合。 查看更多
LTspice®演示电路
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。LTspice提供适用于大多数ADI开关稳压器、线性稳压器、放大器的宏模型以及用于一般电路仿真的器件库。 查看更多
热模型
ADI公司产品的紧凑型热模型集合。 查看更多
Keysight Pathwave系统设计和RF频率合成的Sys-Parameter模型
Sys-Parameter模型包含行为参数,如P1dB、IP3、增益、噪声系数和回波损耗,描述了RF放大器等器件的线性和非线性特性。 查看更多