千兆多媒体串行链路(GMSL)解决方案
摄像头和显示屏的数量不断增加,图像质量不断提高,因此需要更高的数据速率进行视频传输。ADI公司的GMSLTM可以支持这些趋势,并在此过程中简化系统架构。GMSL可链接和传输摄像头到计算机、计算机之间以及从计算机到显示屏的视频。下一代GMSL将继续创新,进一步为更高性能的计算和软件定义应用提供高级特性和功能。
我们让新一代GMSL向后兼容上一代产品,从而简化从一代GMSL过渡到下一代GMSL的过程。
价值和优势
GMSL通过单根同轴电缆或STP电缆传输ADAS传感器所需的所有内容,并且通过GMSL连接的摄像头通常只需要一个连接器,即可实现视频、电源、控制、同步、触觉、触摸、软件更新、状态报告等功能。这大大降低了重量、能耗、A/V成本和复杂性。显示屏可以采用菊花链方式连接,并且任何视频协议都可以桥接在一起,例如DisplayPort转CSI-2,或HDMI转OLDI。
借助ADI的GMSL,您可以实现任何级别的ASIL解决方案。我们的解决方案性能在SerDes市场中处于先进水平,数据速率高达12 Mbps,目前已大规模量产。GMSL拥有100多个优化部件,可确保顺利满足小尺寸系统和低功耗要求。
通过单根电缆传输多个视频流,同时降低系统重量、成本、功耗和复杂性
向后兼容且具有自适应均衡功能
实现任何级别的ASIL解决方案
Advance Your Expertise with GMSL University
A Free Learning Resource from ADI
Unlock the power of Gigabit Multimedia Serial Link (GMSL™) with expert-led courses designed to simplify complexity and drive innovation.
- For Automotive, Industrial, and Beyond
- Quick, Practical Lessons + Certification


解决方案资源
1 of 9
互动式信号链
点击此部分了解详情

{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}