概览
优势和特点
- 通过FAKRA连接器接收GMSL串行数据作为输入,输出16位并行数据
- 支持同轴电缆供电(POC)
- Windows Vista和Windows 7兼容软件
- USB控制接口(含电缆)
- USB供电
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX96706/MAX9670同轴电缆评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX96706和MAX96708高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,器件具有扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴或STP电缆。评估板也包括兼容Windows Vista®和Windows 7的软件,为熟悉器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX96706GTJ+或MAX96708GTJ+ IC。
为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX96706或MAX96708评估板及配套串行器电路板(本文档中以MAX96705或MAX96711电缆评估板为例);为使用STP电缆进行测试,还需订购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件,并参阅其数据资料。每条链路只需一个适配器套件(连接串行器和解串器电路板)。
应用
- 汽车摄像应用